Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 5:00 29/11/2020 bis 0:00 (CET) 30/11/2020 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Hi-Fittings (stoßfeste Ausführung) (HIMWL)

Hi-Fittings (stoßfeste Ausführung) (HIMWL)

[Features]
● Can be cut and removed with an ordinary tool.
● Easily connects pipes with the relevant adhesive. Water will not leak.

[Application]
● Joint exclusive for the HI pipe (hard PVC pipe).

[Precautions]
● When connecting to a water tap faucet or threaded steel pipe, follow construction techniques and standard tightening torques specified in the technical documents and/or catalogs to avoid excessive tightening.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HIMWL13
HIMWL20
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Passender Rohraußen-Ø D (D1)
(Ø)
Gewinde-Nenn-Ø Betriebstemperaturbereich
(°C)
Dimension D
(mm)
Dimension d1
(mm)
Dimension d2
(mm)
Dimension H
(mm)
Dimension h1
(mm)
Dimension L1
(mm)
Dimension L2
(mm)
Nominal Diameter of PVC Pipe JAN Code Order Code Mass
(g)

4.11 €

9 Arbeitstage 181/2B0~4024303438,0293829134560491643453446-227123

5.92 €

9 Arbeitstage 263/4B0~4033374251,5365136204560491643477446-228949

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Fitting Zulässige Flüssigkeit Water Verbindungsausführung Screw⇔Pipe Direction
Verbindungsausführung – Rohr, gleicher Ø 90°-Winkelstück Werkstoff des passenden Rohrs PVC Anschlussgewinde, Ausführung Rp
Max. Betriebsdruck(MPa) 0,98 Oberflächenbehandlung NA JIS Norm JIS K6743
Ordering Unit(piece) 1

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support