• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 2:00 bis 14:00 (CEST) 26/5/2019 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Ausziehbarer Deckelgriff

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

GCT-1

Teilenummer
GCT-1
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?

15.84 €

8 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörperausführung Bodenluke Werkstoff Grundkörper Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) Höhe (H)(mm) 38.5
Zusätzliche Funktionen Aufbewahrungsform Grundkörper, Oberflächenbehandlung Haarlinie Befestigungsmethode Rundbohrung
Griff, Querschnittform Rechteckig Maß W(mm) 64 Montagebohrungs-Ø d 4.3
Code Nr. 1637 Maß A1(mm) 33 Maß B1(mm) 103

Sie befinden sich auf der Seite für Ausziehbarer Deckelgriff, die Teilenummer ist GCT-1.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer GCT-1.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support