Einzelverdrahtungsverteiler Serie M3 / 4GA1 / 2 / 3R- (D) Einzelgerät

Einzelverdrahtungsverteiler Serie M3 / 4GA1 / 2 / 3R- (D) Einzelgerät
The new M3/4GA1/2/3R-(D) series have inherited the legacy 3G/4G series concept and evolved it further.

[Environmental Performance]
· Continuous power OK (single solenoid type). Uses a new coil actuator.
· Reduced power consumption.
[Safety]
· Manual misoperation prevention (manual device has a protective cover).
· Suppresses malfunctioning problems (metal base, exhaust malfunction prevention valve regardless of resin block come as standard).
· Foreign matter problem prevention
[Reliability]
· Low sliding · Realizes long life
· Improved leave response
[Ease of use]
· Wiring connector horizontal sharing
· Uses rotary connector

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
4GA129R-C4-7
4GA129R-C4-[E00,​E01J,​E01,​E02J,​E02,​E03J,​E03,​E0N,​E0,​E1,​E2N,​E2,​E3,​E20,​E21J,​E21,​E22J,​E22,​E23J,​E23]-7
4GA129R-C6-7
4GA129R-C6-[E00,​E01J,​E01,​E02J,​E02,​E03J,​E03,​E0N,​E0,​E1,​E2N,​E2,​E3,​E20,​E21J,​E21,​E22J,​E22,​E23J,​E23]-7
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Spannung Anschlussrohr-Ø Electrical Wiring Connection

-

1 14 Arbeitstage 12 V DC / 24 V DC / 100 V AC / 5 V DC / 3 V DCφ4Grommet Lead Wire

-

1 14 Arbeitstage 12 V DC / 24 V DC / 100 V AC / 5 V DC / 3 V DCφ4E00 / E0 / E0N / E1 / E01 / E01J / E02 / E2 / E02J / E2N / E03 / E3 / E03J / E20 / E21 / E21J / E22 / E22J / E23 / E23J

-

1 14 Arbeitstage 12 V DC / 24 V DC / 100 V AC / 5 V DC / 3 V DCφ6Grommet Lead Wire

-

1 14 Arbeitstage 12 V DC / 24 V DC / 100 V AC / 5 V DC / 3 V DCφ6E00 / E0 / E0N / E1 / E01 / E01J / E02 / E2 / E02J / E2N / E03 / E3 / E03J / E20 / E21 / E21J / E22 / E22J / E23 / E23J

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Electromagnetic Valve Anwendung Einzelventil (für Sockelmontage) Anzahl der Anschlüsse 5-port valve
Montageausrichtung Manifold Base Spezifikationen Standard / Oil-Free Anzahl der Magnetventile Double
Schalterausführung 2-position exhaust Status beim Ausschalten Self-Holding Rohranschluss, Ausführung Single-Action Coupling
Zulässiger Zylinder-Ø.(Ø) 20–40 Rohre Direct piping Antriebstyp Pilot-operated Spool
Dichtungsart Soft seal Connection Tube Diameter (P· R1· R2 port) Rc1/8

Technischer Support