• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Endklemme mit Gabel

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
WLF-3
WLF-4
WLF-5
WLF-6
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Maß D
(mm)
Maß L
(mm)
Kabel Nr. Maß D
(mm)
Maß H
(mm)
Maß W
(mm)
Maß L
(mm)
Maß l2
(mm)
Maß L3
(mm)
Kabeldurchmesser
(mm)

26.91 €

12 Arbeitstage 55524196.57.213272473

32.97 €

12 Arbeitstage 66524208.3917322784

46.86 €

12 Arbeitstage 879242110.311.2213834105

60.14 €

12 Arbeitstage 994242212.413244642136

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Kabelhalterung Anzahl in einem Paket 1 Werkstoff d. Gehäuses Edelstahl (EN 1.4404 Äquiv.)
Doppelgelenkarm Material Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) Klinkenwerkstoff Rostfreier Stahl: (EN 1.4029 Äquiv. (Verchromt)) Selbstsichernde Mutter, Unterlegscheibe Material Messing
Werkstoff Klemme Edelstahl (EN 1.4404 Äquiv.)

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support