Kunststoff-Bockrollen / TYPGK / Kunststoff-Korpus / Nylon Felge / Gummi-Belag / Lochplatte

Kunststoff-Bockrollen / TYPGK / Kunststoff-Korpus / Nylon Felge / Gummi-Belag / Lochplatte

Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. feste Ausführung | ohne Angabe | geräuscharm / [Montagehöhe] 144 - 177 mm / [Traglast] 102, 132.6 daN (kgf) | 100, 130 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Rad mit grauem Nylonkautschuk



Mit den Bockrollen von TRUSCO NAKAYAMA kann man Gegenstände bewegen und sie temporär an einem Platz durch die Bremse festsetzen. Das Bauteil kann an einer Gesamthöhe zwischen 144 und 177 mm angeschraubt werden. Die Höchstbelastung der Bockrollen kann abhängig von der Variante 102, 132.6 daN (kgf) | 100 oder 130 daN (kgf) betragen. Rad mit grauem Nylonkautschuk ist der vorhandene Werkstoff.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TYPGK-100BK
TYPGK-130BK
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Zulässige Last
(daN)
Montagebohrungsabstand in Längsrichtung
(mm)
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung
(mm)
Plattenlänge A
(mm)
Plattenbreite B
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite
(mm)
Durchmesser der Montagebohrung P
(mm)
Zulässige Last
(kgf)
JAN-Code Bestellcode

19.72 €

1 5 Arbeitstage 1441008045110801003291024989999254891466-4973

25.04 €

1 6 Arbeitstage 17713010056130901304011132.64989999254914466-4981

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, feste Ausführung Eigenschaften Leise Radwerkstoff Rad mit grauem Nylonkautschuk
Radmerkmale kA Befestigungsbohrungsausführung Rundbohrung Lastkategorie Mittlere Last
Spezifikationen Platte/Spezifikationen mit geringer Geräuschentwicklung/feststehende Ausführung Bestelleinheit(Stück) 1 Stück

Technischer Support