Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
22620.0608 |
22620.0611 |
22620.0613 |
22620.0615 |
22620.0617 |
22620.0628 |
22620.0631 |
22620.0633 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Dimension d1 | Dimension d2 (mm) | Dimension d3 (mm) | Dimension h1 (mm) | Dimension h2 (mm) | t (mm) | Einsatz (Nm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.46 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 8.3 | 9.1 | ~ 7.7 | 5 | - | 2 | Hartmetall, gerippt | |||
9.61 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 11.3 | 12.1 | ~ 10.6 | 5 | - | 2 | Hartmetall, gerippt | |||
12.06 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 12.6 | 13.4 | ~ 11.9 | 5 | - | 3 | Hartmetall, gerippt | |||
14.09 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | - | - | - | |||
20.77 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | - | - | - | |||
9.33 € | 2 | 2 Arbeitstage | 10 | 8.3 | 9.1 | ~ 6.3 | 5.8 | 5 | - | Hartmetall, spitz | |||
11.64 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 11.3 | 12.1 | ~ 9.3 | 5.8 | 5 | - | Hartmetall, spitz | |||
12.06 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 12.6 | 13.4 | ~ 10 | 5.8 | 5 | - | Hartmetall, spitz |
Loading...
Conflict Minerals free | Ja | REACH compliant | Ja |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Dimension d1
Dimension d2(mm)
Dimension d3(mm)
Dimension h1(mm)
Dimension h2(mm)
t(mm)
Einsatz(Nm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften