• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 9:30 bis 15:00 (CET) 17/2/2019 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Kugeldruckschrauben, ohne Kopf, mit Feingewinde

Kugeldruckschrauben, ohne Kopf, mit Feingewinde
  • Mengenrabatt

Zum Positionieren und Klemmen, Spannen oder Stützen auch von nicht parallelen Flächen.
Durch das Feingewinde ist ein präzises Einstellen möglich.
Flächige Kraftübertragung durch bewegliche Kugel.

PDF

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
22720.5050
22720.5052
22720.5060
22720.5061
22720.5062
22720.5063
22720.5064
22720.5070
22720.5073
22720.5250
22720.5252
22720.5260
22720.5261
22720.5262
22720.5263
22720.5264
22720.5270
22720.5273
22720.6050
22720.6052
22720.6060
22720.6061
22720.6062
22720.6063
22720.6064
22720.6070
22720.6073
22720.6250
22720.6252
22720.6260
22720.6261
22720.6262
22720.6263
22720.6264
22720.6270
22720.6273
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSWerkstoff Kugel Werkstoff Schraube Dimension d Dimension d3
(mm)
Dimension l1
(mm)
Dimension l2
(mm)
WS
(mm)
Belastbarkeit bei statischer Belastung max.

1.98 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

6Kugellagerstahl, gehärtetVergütungsstahl, 1200 ±100 N/mm2M5 x 0,5-8-2.54.5

1.98 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

6Kugellagerstahl, gehärtetVergütungsstahl, 1200 ±100 N/mm2M5 x 0,5-12-2.54.5

1.98 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

6Kugellagerstahl, gehärtetVergütungsstahl, 1200 ±100 N/mm2M6 x 0,5-10.8-39

1.98 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

6Kugellagerstahl, gehärtetVergütungsstahl, 1200 ±100 N/mm2M6 x 0,5-12.8-39

2.04 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

6Kugellagerstahl, gehärtetVergütungsstahl, 1200 ±100 N/mm2M6 x 0,5-16.8-39

2.04 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

6Kugellagerstahl, gehärtetVergütungsstahl, 1200 ±100 N/mm2M6 x 0,5-20.8-39

2.04 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

6Kugellagerstahl, gehärtetVergütungsstahl, 1200 ±100 N/mm2M6 x 0,5-25.8-39

2.08 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

6Kugellagerstahl, gehärtetVergütungsstahl, 1200 ±100 N/mm2M8 x 1-11.2-415

2.08 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

6Kugellagerstahl, gehärtetVergütungsstahl, 1200 ±100 N/mm2M8 x 1-21.2-415

3.41 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

6Kugellagerstahl, gehärtetVergütungsstahl, 1200 ±100 N/mm2M5 x 0,52.2-7.52.54.5

3.48 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

6Kugellagerstahl, gehärtetVergütungsstahl, 1200 ±100 N/mm2M5 x 0,52.2-11.52.54.5

3.10 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

6Kugellagerstahl, gehärtetVergütungsstahl, 1200 ±100 N/mm2M6 x 0,53.2-1039

3.10 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

6Kugellagerstahl, gehärtetVergütungsstahl, 1200 ±100 N/mm2M6 x 0,53.2-1239

3.10 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

6Kugellagerstahl, gehärtetVergütungsstahl, 1200 ±100 N/mm2M6 x 0,53.2-1639

3.16 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

6Kugellagerstahl, gehärtetVergütungsstahl, 1200 ±100 N/mm2M6 x 0,53.2-2039

3.16 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

6Kugellagerstahl, gehärtetVergütungsstahl, 1200 ±100 N/mm2M6 x 0,53.2-2539

3.53 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

6Kugellagerstahl, gehärtetVergütungsstahl, 1200 ±100 N/mm2M8 x 14.5-10415

3.61 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

6Kugellagerstahl, gehärtetVergütungsstahl, 1200 ±100 N/mm2M8 x 14.5-20415

2.48 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

6Rostfreier Stahl, gehärtetRostfreier Stahl 1.4305M5 x 0,5-8-2.5-

2.48 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

6Rostfreier Stahl, gehärtetRostfreier Stahl 1.4305M5 x 0,5-12-2.5-

2.63 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

6Rostfreier Stahl, gehärtetRostfreier Stahl 1.4305M6 x 0,5-10.8-3-

2.63 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

6Rostfreier Stahl, gehärtetRostfreier Stahl 1.4305M6 x 0,5-12.8-3-

2.72 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

6Rostfreier Stahl, gehärtetRostfreier Stahl 1.4305M6 x 0,5-16.8-3-

2.72 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

6Rostfreier Stahl, gehärtetRostfreier Stahl 1.4305M6 x 0,5-20.8-3-

2.78 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

6Rostfreier Stahl, gehärtetRostfreier Stahl 1.4305M6 x 0,5-25.8-3-

2.96 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

6Rostfreier Stahl, gehärtetRostfreier Stahl 1.4305M8 x 1-11.2-4-

3.04 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

6Rostfreier Stahl, gehärtetRostfreier Stahl 1.4305M8 x 1-21.2-4-

4.42 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

6Rostfreier Stahl, gehärtetRostfreier Stahl 1.4305M5 x 0,52.2-7.52.5-

4.48 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

6Rostfreier Stahl, gehärtetRostfreier Stahl 1.4305M5 x 0,52.2-11.52.5-

4.81 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

6Rostfreier Stahl, gehärtetRostfreier Stahl 1.4305M6 x 0,53.2-103-

4.86 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

6Rostfreier Stahl, gehärtetRostfreier Stahl 1.4305M6 x 0,53.2-123-

4.94 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

6Rostfreier Stahl, gehärtetRostfreier Stahl 1.4305M6 x 0,53.2-163-

5.01 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

6Rostfreier Stahl, gehärtetRostfreier Stahl 1.4305M6 x 0,53.2-203-

5.01 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

6Rostfreier Stahl, gehärtetRostfreier Stahl 1.4305M6 x 0,53.2-253-

5.61 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

6Rostfreier Stahl, gehärtetRostfreier Stahl 1.4305M8 x 14.5-104-

5.78 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

6Rostfreier Stahl, gehärtetRostfreier Stahl 1.4305M8 x 14.5-204-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Conflict Minerals free ja REACH compliant ja

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support