Konfigurierbar in [Werkstoff] Automatenstahl / [Oberflächenbehandlung] brüniert / [Form] T-Form / [Gewinde Länge] 30 - 80 mm
Die Knebelschrauben von HALDER ermöglichen präzises Einstellen, Steuern und Fixieren und kommen in vielfältigen technischen Anwendungen zum Einsatz. Zur Konfiguration steht Automatenstahl als Material bereit. Die Knebelschrauben sind in T-Form verfügbar. Die Länge des Gewindes variiert von 30 bis 80 mm.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Montageabschnitts-Ø (mm) oder Nenn-Ø | Montageabschnitt, Länge (mm) | Gewinde, Endenbearbeitung | Mit Gewinde, runde CNC-bearbeitete Bohrung | d2 (mm) | d3 (mm) | d4 (mm) | d5 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | l4 (mm) | l5 (mm) | α min. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.91 € | 2 | 2 Arbeitstage | 10 | M8 | 40 | ohne | Durchgangsbohrung | 14 | 6 | 6 | - | 25 | 60 | 32 | - | - | |||
16.52 € 10.24 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | M8 | 50 | ohne | Durchgangsbohrung | 14 | 6 | 6 | - | 25 | 60 | 42 | - | - | |||
13.68 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | M10 | 40 | ohne | Durchgangsbohrung | 18 | 8 | 8 | - | 32 | 80 | 30 | - | - | |||
13.39 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | M10 | 50 | ohne | Durchgangsbohrung | 18 | 8 | 8 | - | 32 | 80 | 40 | - | - | |||
16.40 € 10.17 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | M12 | 50 | ohne | Durchgangsbohrung | 20 | 10 | 8 | - | 35 | 100 | 40 | - | - | |||
16.94 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | M12 | 60 | ohne | Durchgangsbohrung | 20 | 10 | 8 | - | 35 | 100 | 50 | - | - | |||
22.96 € 14.24 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | M16 | 55 | ohne | Durchgangsbohrung | 24 | 13 | 12 | - | 40 | 120 | 45 | - | - | |||
24.01 € | 2 | 4 Arbeitstage | 10 | M16 | 70 | ohne | Durchgangsbohrung | 24 | 13 | 12 | - | 40 | 120 | 60 | - | - | |||
25.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | M16 | 90 | ohne | Durchgangsbohrung | 24 | 13 | 12 | - | 40 | 120 | 60 | - | - | |||
32.19 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | M20 | 55 | ohne | Durchgangsbohrung | 30 | 16 | 15.5 | - | 45 | 140 | 45 | - | - | |||
32.48 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | M20 | 70 | ohne | Durchgangsbohrung | 30 | 16 | 15.5 | - | 45 | 140 | 60 | - | - | |||
35.68 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | M20 | 90 | ohne | Durchgangsbohrung | 30 | 16 | 15.5 | - | 45 | 140 | 80 | - | - | |||
17.74 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | M8 | 40 | Mit Auflage | Durchgangsbohrung | 14 | 6 | 6 | 16 | 25 | 60 | 32 | ~ 43 | 3 | |||
18.39 € 11.40 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | M8 | 50 | Mit Auflage | Durchgangsbohrung | 14 | 6 | 6 | 16 | 25 | 60 | 42 | ~ 53 | 3 | |||
15.83 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | M10 | 40 | Mit Auflage | Durchgangsbohrung | 18 | 8 | 8 | 20 | 32 | 80 | 30 | ~ 43.6 | 3 | |||
16.70 € 10.35 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | M10 | 50 | Mit Auflage | Blindbohrung | 18 | 8 | 8 | 20 | 32 | 80 | 40 | ~ 53.6 | 3 | |||
18.86 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | M12 | 50 | Mit Auflage | Blindbohrung | 20 | 10 | 8 | 25 | 35 | 100 | 40 | ~ 54.6 | 3 | |||
19.48 € 12.08 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | M12 | 60 | Mit Auflage | Blindbohrung | 20 | 10 | 8 | 25 | 35 | 100 | 50 | ~ 64.6 | 3 | |||
26.81 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | M16 | 55 | Mit Auflage | Blindbohrung | 24 | 13 | 12 | 32 | 40 | 120 | 45 | ~ 60.4 | 5 | |||
27.95 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | M16 | 70 | Mit Auflage | Blindbohrung | 24 | 13 | 12 | 32 | 40 | 120 | 60 | ~ 75.4 | 5 | |||
28.88 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | M16 | 90 | Mit Auflage | Blindbohrung | 24 | 13 | 12 | 32 | 40 | 120 | 80 | ~ 95.4 | 5 | |||
37.75 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | M20 | 55 | Mit Auflage | Blindbohrung | 30 | 16 | 15.5 | 40 | 45 | 140 | 45 | ~ 60.5 | 4 | |||
38.28 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | M20 | 70 | Mit Auflage | Blindbohrung | 30 | 16 | 15.5 | 40 | 45 | 140 | 60 | ~ 75.5 | 4 | |||
41.31 € | 2 | 4 Arbeitstage | 10 | M20 | 90 | Mit Auflage | - | 30 | 16 | 15.5 | 40 | 45 | 140 | 80 | ~ 95.5 | 4 |
Loading...
Grundkörper, Ausführung | T-Form | Montageabschnitt, Ausführung | Außengewinde | T-Form, Ausführung | Stab |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff Grundkörper | Automatenstahl | Grundkörper, Oberflächenbehandlung | Brünierung | Konfliktmineralfrei | ja |
REACH-konform | ja |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Montageabschnitts-Ø (mm) oder Nenn-Ø
Montageabschnitt, Länge(mm)
Gewinde, Endenbearbeitung
Mit Gewinde, runde CNC-bearbeitete Bohrung
d2(mm)
d3(mm)
d4(mm)
d5(mm)
l2(mm)
l3(mm)
l4(mm)
l5(mm)
α min.
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften