• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Sterngriffe, DIN 6336 Rostfreier Stahl, Feinguss

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
24661.0032
24661.0040
24661.0050
24661.0063
24661.0332
24661.0340
24661.0350
24661.0363
24661.0432
24661.0440
24661.0450
24661.0463
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSMontageabschnitt, Ausführung Montageabschnitts-Ø (mm) oder Nenn-Ø Grundkörper, Außen-Ø
(Ø)
Grundkörper, Höhe
(mm)
d2
(mm)
d6 t2
(mm)
t4
(mm)
h1
(mm)
h3
(mm)

4.60 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Sonstige] Keine Bohrung-322112----10

6.16 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Sonstige] Keine Bohrung-402614----13

9.30 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Sonstige] Keine Bohrung-503418----17

15.18 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Sonstige] Keine Bohrung-634220---4221

8.20 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Gewindebohrung (abgesetzt)M63220126.4-10--

10.45 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Gewindebohrung (abgesetzt)M84025148.4-12--

14.41 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Gewindebohrung (abgesetzt)M1050321810.5-16--

19.75 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Gewindebohrung (abgesetzt)M1263402013-20--

8.20 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10InnengewindeM6322012-12---

10.45 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10InnengewindeM8402514-15---

14.41 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10InnengewindeM10503218-18---

19.75 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10InnengewindeM12634020-22---

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper, Ausführung Polygonale Form Polygonale Form, Ausführung Siebeneckige Form Werkstoff Grundkörper Rostfreier Stahl A2 (entspricht EN 1.4301)
Grundkörper, Oberflächenbehandlung Sandgestrahlt Konfliktmineralfrei ja REACH-konform ja

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support