Sterngriffe, Rostfreier Stahl, Vollmaterial

Sterngriffe, Rostfreier Stahl, Vollmaterial
  • Mengenrabatt

Ausführung ohne Schmutzkanten. Für alle Anwendungsbereiche mit hohen hygienischen Anforderungen (z. B. Lebensmittelindustrie) geeignet.

PDF

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
24690.0643
24690.0644
24690.0645
24690.0646
24690.0653
24690.0654
24690.0655
24690.0656
24690.0663
24690.0664
24690.0665
24690.0666
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSMontageabschnitt, Ausführung Montageabschnitts-Ø (mm) oder Nenn-Ø Grundkörper, Außen-Ø
(Ø)
Grundkörper, Höhe
(mm)
d4
(mm)
t
(mm)
t2
(mm)
h2
(mm)

12.27 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

6Rundbohrung84030.51812-15

13.53 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

6Gewindebohrung (abgesetzt)M84030.518-1315

12.27 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

6InnengewindeM64030.51812-15

12.27 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

6InnengewindeM84030.51812-15

18.26 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

6Rundbohrung1050342115-17

19.36 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

6Gewindebohrung (abgesetzt)M10503421-1617

18.26 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

6InnengewindeM850342115-17

18.26 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

6InnengewindeM1050342115-17

25.08 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

6Rundbohrung1260392518-18

27.45 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

6Gewindebohrung (abgesetzt)M12603925-2018

25.03 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

6InnengewindeM1060392518-18

25.03 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

6InnengewindeM1260392518-18

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper, Ausführung Runde Form Runde Form, Ausführung Rosenform Werkstoff Grundkörper Rostfreier Stahl EN 1.4305 Äquiv.
Grundkörper, Oberflächenbehandlung Sandgestrahlt Konfliktmineralfrei ja REACH-konform ja

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support