• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Rändelhohlschrauben, Kunststoff

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
24830.0030
24830.0032
24830.0034
24830.0036
24830.0042
24830.0043
24830.0045
24830.0046
24830.0050
24830.0053
24830.0054
24830.0055
24830.0057
24830.0060
24830.0062
24830.0064
24830.0065
24830.0067
24830.0070
24830.0072
24830.0074
24830.0076
24830.0242
24830.0243
24830.0245
24830.0246
24830.0250
24830.0253
24830.0254
24830.0255
24830.0257
24830.0262
24830.0264
24830.0265
24830.0267
24830.0270
24830.0272
24830.0274
24830.0278
24830.0280
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSMontageabschnitts-Ø (mm) oder Nenn-Ø Montageabschnitt, Länge
(mm)
Grundkörper, Außen-Ø
(Ø)
Schraube d2
(mm)
d3
(mm)
h
(mm)
k
(mm)

0.79 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10M41019Stahl, verzinkt912148

0.84 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10M41519Stahl, verzinkt912148

0.86 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10M42019Stahl, verzinkt912148

0.85 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10M43019Stahl, verzinkt912148

0.86 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10M51019Stahl, verzinkt912148

0.85 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10M51519Stahl, verzinkt912148

0.90 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10M52019Stahl, verzinkt912148

0.92 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10M52519Stahl, verzinkt912148

0.89 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10M61024Stahl, verzinkt121416.59.5

0.94 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10M61624Stahl, verzinkt121416.59.5

0.96 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10M62024Stahl, verzinkt121416.59.5

0.95 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10M62524Stahl, verzinkt121416.59.5

1.01 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10M63024Stahl, verzinkt121416.59.5

1.02 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10M81630Stahl, verzinkt141619.511

1.08 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10M82030Stahl, verzinkt141619.511

1.11 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10M82530Stahl, verzinkt141619.511

1.16 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10M83030Stahl, verzinkt141619.511

1.14 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10M84030Stahl, verzinkt141619.511

1.23 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10M102036Stahl, verzinkt161822.512.5

1.29 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10M102536Stahl, verzinkt161822.512.5

1.32 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10M103036Stahl, verzinkt161822.512.5

1.34 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10M104036Stahl, verzinkt161822.512.5

1.10 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10M51019Rostfreier Stahl 1.4567912148

1.12 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10M51519Rostfreier Stahl 1.4567912148

1.16 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10M52019Rostfreier Stahl 1.4567912148

1.17 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10M52519Rostfreier Stahl 1.4567912148

1.16 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10M61024Rostfreier Stahl 1.4567121416.59.5

1.19 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10M61624Rostfreier Stahl 1.4567121416.59.5

1.23 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10M62024Rostfreier Stahl 1.4567121416.59.5

1.27 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10M62524Rostfreier Stahl 1.4567121416.59.5

1.31 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10M63024Rostfreier Stahl 1.4567121416.59.5

1.35 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10M82030Rostfreier Stahl 1.4567141619.511

1.43 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10M82530Rostfreier Stahl 1.4567141619.511

1.55 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10M83030Rostfreier Stahl 1.4567141619.511

1.60 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10M84030Rostfreier Stahl 1.4567141619.511

1.68 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10M102036Rostfreier Stahl 1.4567161822.512.5

1.72 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10M102536Rostfreier Stahl 1.4567161822.512.5

1.84 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10M103036Rostfreier Stahl 1.4567161822.512.5

2.10 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10M104536Rostfreier Stahl 1.4567161822.512.5

2.29 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10M105536Rostfreier Stahl 1.4567161822.512.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper, Ausführung Runde Form Montageabschnitt, Ausführung Außengewinde Runde Form, Ausführung Klemmenform
Gewinde, Endenbearbeitung Nicht im Lieferumfang Werkstoff Grundkörper Thermoplastic PA Betriebstemperatur max.(°C) 80
Betriebstemperatur min.(°C) -30 Konfliktmineralfrei ja REACH-konform ja

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support