• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Scheibenhandräder, DIN 3670/ohne Stahlbuchse

Scheibenhandräder, DIN 3670/ohne Stahlbuchse
  • Mengenrabatt

Die Rückseiten sind mit Griffmulden versehen.
Nabe bearbeitet, Radkranz allseitig gedreht und hochglanzpoliert, unbearbeitete Flächen sauber gestrahlt.

PDF

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
24570.0105
24570.0106
24570.0110
24570.0111
24570.0120
24570.0121
24570.0130
24570.0131
24570.0140
24570.0141
24570.0305
24570.0306
24570.0310
24570.0311
24570.0320
24570.0321
24570.0330
24570.0331
24570.0340
24570.0341
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSHandgriffaußen-Ø D
(Ø)
Griff, Dicke t
(mm)
Rundbohrung, Innen-Ø d2
(Ø)
Vierkantbohrungs-Ø B
(mm)
d3
(mm)
b3
(mm)
t
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)

12.43 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10100331010028--~ 3317

12.43 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10100331210028--~ 3317

17.05 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10125361212531--~ 3618

17.05 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10125361412531--~ 3618

23.54 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10160401416036--~ 4020

23.54 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10160401616036--~ 4020

34.21 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10200451820042--~ 4524

34.21 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10200452220042--~ 4524

61.71 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10250502225048--~ 5028

61.71 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10250502625048--~ 5028

14.58 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10100331010028311.4~ 3317

14.58 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10100331210028413.8~ 3317

19.14 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10125361212531413.8~ 3618

19.14 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10125361412531516.3~ 3618

25.63 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10160401416036516.3~ 4020

25.63 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10160401616036518.3~ 4020

36.41 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10200451820042620.8~ 4524

36.41 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10200452220042624.8~ 4524

63.86 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10250502225048624.8~ 5028

63.86 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10250502625048829.3~ 5028

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Mit Handrad Massiv Griff, Material Aluminium Montageabschnitt, Bohrungsbearbeitung Rundbohrung (Durchgangsbohrung)
Handgriff Nicht mitgeliefert (ohne Griffmontagebohrung) Griff, Oberfläche Polierte Oberfläche Konfliktmineralfrei ja
REACH-konform ja

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support