Spanneisen, mit Nase, geschlossen

Spanneisen, mit Nase, geschlossen
  • Mengenrabatt

Die geschlossene Ausführung des Spanneisens ist zum Einsatz bei rotierenden Werkstücken geeignet.

PDF

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
23170.0022
23170.0023
23170.0026
23170.0027
23170.0030
23170.0031
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSa
(mm)
b1
(mm)
b2
(mm)
b3
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
l3
(mm)
l4
(mm)
Für Schrauben

78.76 €

Verfügbar 3 Arbeitstage 10402260352506816045M20

89.87 €

Verfügbar 3 Arbeitstage 10402260353156822045M20

97.30 €

Verfügbar 3 Arbeitstage 10402670432508314056M24

158.62 €

Verfügbar 3 Arbeitstage 10402670433158320056M24

166.65 €

Verfügbar 3 Arbeitstage 10503380503158820056M30

196.57 €

Verfügbar 3 Arbeitstage 10503380504008828356M30

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Vergütungsstahl Ausführung Korpus Ausführung Vertikale Spannrichtung, horizontaler Griff
Spannarmlänge, Ausführung Standard Konfliktmineralfrei ja REACH-konform ja

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support