• Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Spanneisen, mit abgeflachter Kugel

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
23180.0007
23180.0009
23180.0011
23180.0014
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSa3
(mm)
b1
(mm)
d3
(mm)
h
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)

22.22 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

102.56.65.81.6505

26.40 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10397.22606.5

33.72 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

103.5118.62.7807.5

37.62 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1041310.53.512510.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff vergüteter Stahl Ausführung Korpus Ausführung Niederhalter
Spannarmlänge, Ausführung Standard Kugel(mm) Kugellagerstahl, gehärtet, blank Spanneisen Vergütetes Stahlblech
Konfliktmineralfrei Ja REACH-konform Ja

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support