Spanneisen, mit Nase

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
23180.0107
23180.0109
23180.0111
23180.0113
23180.0117
23180.0207
23180.0209
23180.0211
23180.0213
23180.0217
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSa1
(mm)
a2
(mm)
a3
(mm)
b1
(mm)
b2
(mm)
b3
(mm)
d l1
(mm)
l2
(mm)
l3
(mm)
l4
(mm)
l5
(mm)

23.21 €

1 2 Arbeitstage 1082.5-6.6157.5M68017231334

26.64 €

1 3 Arbeitstage 10124-9209.5M810022291742

30.99 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10155-112511.5M1012528362152

38.74 €

2 2 Arbeitstage 10207-133013.5M1215034432563

51.20 €

1 2 Arbeitstage 10259-173515.5M1617540522970

25.52 €

1 2 Arbeitstage 1082.52.56.6157.5-8017231334

27.85 €

1 2 Arbeitstage 1012439209.5-10022291742

32.06 €

1 2 Arbeitstage 101553.5112511.5-12528362152

40.56 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

102074133013.5-15034432563

53.02 €

1 2 Arbeitstage 102594.5173515.5-17540522970

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff vergüteter Stahl Ausführung Korpus Ausführung Niederhalter
Spannarmlänge, Ausführung Standard Konfliktmineralien frei Ja REACH-konform Ja

Technischer Support