Spanneisen, gezahnt, mit verstellbarem Gegenstück, mit Schraube für T-Nuten

Spanneisen, gezahnt, mit verstellbarem Gegenstück, mit Schraube für T-Nuten
Das Druck- und das Gegenstück sind unverlierbar mit dem Spanneisen verbunden, somit ist das Spanneisen schnell einsatzbereit. Das Spanneisen ist mit zwei Spannnasen ausgestattet und kann je nach Einsatzfall einfach umgedreht werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
23185.0110
23185.0112
23185.0113
23185.0114
23185.0115
23185.0116
23185.0117
23185.0118
23185.0119
23185.0120
23185.0121
23185.0122
23185.0123
23185.0124
23185.0125
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSa1
(mm)
a2
(mm)
a3
(mm)
b1
(mm)
b2
(mm)
c
(mm)
d1
(mm)
d2 e
(mm)
h1
(mm)
h2
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
l3
(mm)
l4
(mm)
s
(mm)
Nutennennmaß
(mm)
SW
(mm)
Spannkraft
(kN)

104.11 €

1 3 Arbeitstage 1027121744309.613M10150 - 4018115253010011101625

105.39 €

1 3 Arbeitstage 10271217443011.613M12180 - 5518115253012511121830

106.76 €

1 3 Arbeitstage 10271217443011.613M12180 - 5518115253012511141830

115.42 €

1 3 Arbeitstage 10361721554111.617M12180 - 7020150353616012121835

116.82 €

1 3 Arbeitstage 10361721554113.617M12220 - 7020150353616012141835

118.44 €

1 3 Arbeitstage 10361721554115.617M16250 - 7020150353616012162440

118.77 €

1 3 Arbeitstage 10361721554117.617M16250 - 7020150353616012182440

150.22 €

1 3 Arbeitstage 10422027623015.621M16250 - 8030187444420014162455

151.15 €

1 3 Arbeitstage 10422027623017.621M16250 - 8030187444420014182455

153.57 €

1 3 Arbeitstage 10422027623019.621M20320 - 8030187444420014203060

158.09 €

1 3 Arbeitstage 10422027623021.621M20320 - 8030187444420014223060

206.72 €

1 3 Arbeitstage 10512434703019.625M20320 - 10031235604725017203070

213.90 €

1 3 Arbeitstage 10512434703021.625M20320 - 10031235604725017223070

222.84 €

1 3 Arbeitstage 10512434703023.625M24440 - 10031235604725017243675

230.60 €

1 3 Arbeitstage 10512434703027.725M24440 - 10031235604725017283675

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Stahl Ausführung Korpus Ausführung Niederhalter
Spannarmlänge, Ausführung Standard Spanneisen Stahl, gehärtet, verzinkt Mutter Vergüteter Stahl
Scheibe Vergüteter Stahl Schraube Vergüteter Stahl Konfliktmineralien frei Ja
REACH-konform Ja

Technischer Support