• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Spanneisen, gezahnt, mit verstellbarem Gegenstück, mit Stiftschraube mit Innensechskant

Spanneisen, gezahnt, mit verstellbarem Gegenstück, mit Stiftschraube mit Innensechskant
  • Mengenrabatt

Das Druck- und das Gegenstück sind unverlierbar mit dem Spanneisen verbunden, somit ist das Spanneisen schnell einsatzbereit. Das Spanneisen ist mit zwei Spannnasen ausgestattet und kann je nach Einsatzfall einfach umgedreht werden.

PDF

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
23185.0312
23185.0313
23185.0314
23185.0315
23185.0316
23185.0317
23185.0318
23185.0319
23185.0320
23185.0321
23185.0322
23185.0323
23185.0324
23185.0325
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSa1
(mm)
a2
(mm)
a3
(mm)
b1
(mm)
b2
(mm)
d1
(mm)
d2 h1
(mm)
h2
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
l3
(mm)
l4
(mm)
s
(mm)
WS1
(mm)
WS2
(mm)
Spannkraft
(kN)

87.51 €

Verfügbar 3 Arbeitstage 10271217443013M120 - 301811525301001118430

92.84 €

Verfügbar 3 Arbeitstage 10271217443013M120 - 551811525301251118430

100.21 €

Verfügbar 3 Arbeitstage 10361721554117M120 - 502015035361251218440

98.45 €

Verfügbar 3 Arbeitstage 10361721554117M120 - 702015035361601218440

101.20 €

Verfügbar 3 Arbeitstage 10361721554117M160 - 402015035361251224440

104.12 €

Verfügbar 3 Arbeitstage 10361721554117M160 - 702015035361601224440

121.88 €

Verfügbar 3 Arbeitstage 10422027623021M160 - 403018744441601424460

122.43 €

Verfügbar 3 Arbeitstage 10422027623021M160 - 803018744442001424460

123.97 €

Verfügbar 3 Arbeitstage 10422027623021M200 - 403018744441601430560

125.84 €

Verfügbar 3 Arbeitstage 10422027623021M200 - 803018744442001430560

154.44 €

Verfügbar 3 Arbeitstage 10512434703025M200 - 703123560472001730575

156.42 €

Verfügbar 3 Arbeitstage 10512434703025M200 - 1003123560472501730575

173.25 €

Verfügbar 3 Arbeitstage 10512434703025M240 - 503123560472001736575

174.79 €

Verfügbar 3 Arbeitstage 10512434703025M240 - 1003123560472501736575

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Stahl Ausführung Korpus Ausführung Niederhalter
Spannarmlänge, Ausführung Standard Spanneisen Stahl, gehärtet, verzinkt Mutter Vergüteter Stahl
Scheibe Vergüteter Stahl Schraube Vergüteter Stahl Konfliktmineralfrei Ja
REACH-konform Ja

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support