Schwimmspanner, kombinierte Spannung und Verblockung M 16

Schwimmspanner, kombinierte Spannung und Verblockung M 16
Der Schwimmspanner dient zum Spannen und Abstützen von überbestimmten Spannstellen an Bauteilen.
Die Vorteile des Schwimmspanners sind:
- Für große Bauteile mit schwerer Bearbeitung besonders geeignet.
- Vibrationshemmung während der Bearbeitung.
- Spannen von Rippen, Sicken und Laschen zur Versteifung bei gespannten Bauteilen.
- Deformationsfreies Spannen von Rohteilen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

23320.0016

Teilenummer
23320.0016
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

1,722.14 €

1 4 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff gehärteter Stahl Ausführung Korpus Ausführung Zug- und Druckspannung, 360° montierbar
Spannarmhöhe, Ausführung Standard Grundkörper Einsatzgehärteter Stahl, nitriert, manganphosphatiert Gehäuse Aluminium, rot eloxiert
Spannbacken Einsatzgehärteter Stahl, nitriert, manganphosphatiert Konfliktmineralien frei Ja REACH-konform Ja

Sie befinden sich auf der Seite für Schwimmspanner, kombinierte Spannung und Verblockung M 16, die Teilenummer ist 23320.0016.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 23320.0016.

Technischer Support