Schraubböcke (Teilenummern - CAD Download)

Schraubböcke

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: 23470.0232

Marke: HALDER

Preis: 72.63

Lieferzeit: 3 Arbeitstage


Technische Daten:

Werkstoff: [Stahl] Stahl

Ausführung: Optionale Bauteile

Ausführung: Peripherieteile

b: 40 mm

d: -


Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

23470.0232

Teilenummer
23470.0232
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSWerkstoff Ausführung Ausführung b
(mm)
d d1
(mm)
d2 d3
(mm)
d4 l
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
l3
(mm)
l4
(mm)
Tragkraft
(kN)
Passend für Größe
(mm)
Größenbereich
(mm)
Aufsätze Halter Schraubböcke Konfliktmineralien frei REACH-konform
-

72.63 €

1 3 Arbeitstage 10[Stahl] StahlOptionale BauteilePeripherieteile40-3118.5---175303590-50--Stahl---

Loading...

  1. 1

Sie befinden sich auf der Seite für Schraubböcke, die Teilenummer ist 23470.0232.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 23470.0232.

Produktvarianten

Teilenummer
23470.0010
23470.0014
23470.0021
23470.0250
23470.0270
23470.0350
TeilenummerBezieht sich aufStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
RoHSWerkstoff Ausführung Ausführung b
(mm)
d d1
(mm)
d2 d3
(mm)
d4 l
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
l3
(mm)
l4
(mm)
Tragkraft
(kN)
Passend für Größe
(mm)
Größenbereich
(mm)
Aufsätze Halter Schraubböcke Konfliktmineralien frei REACH-konform

57.59 €

1 3 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] EN 1.0503 Äquiv.KorpusNiederhalter--5050Tr 30 x 412-70100--60--Stahl einsatzgehärtetStahlStahl 1.0503 lackiertJaJa

97.50 €

1 3 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] EN 1.0503 Äquiv.KorpusNiederhalter--6969Tr 40 x 712-100140--100--Stahl einsatzgehärtetStahlStahl 1.0503 lackiertJaJa

188.50 €

1 4 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] EN 1.0503 Äquiv.KorpusNiederhalter--8070Tr 50 x 812-140210--170--Stahl einsatzgehärtetStahlStahl 1.0503 lackiertJaJa
-

84.84 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Stahl] StahlOptionale BauteilePeripherieteile60-5020.5---190384690-52--Stahl---
-

93.34 €

1 4 Arbeitstage 10[Stahl] StahlOptionale BauteilePeripherieteile80-6924.5---210485490-140--Stahl---
-

89.48 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Stahl] StahlOptionale BauteilePeripherieteile-50----32-----52-Stahl einsatzgehärtet----

Technischer Support