Hersteller-Teilenummer: 23470.0270
Marke: HALDER
Preis: 93.34 €
Lieferzeit: 4 Arbeitstage
Werkstoff: [Stahl] Stahl
Ausführung: Optionale Bauteile
Ausführung: Peripherieteile
b: 80 mm
d: -
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
23470.0270
Teilenummer
|
---|
23470.0270 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Werkstoff | Ausführung | Ausführung | b (mm) | d | d1 (mm) | d2 | d3 (mm) | d4 | l (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | l4 (mm) | Tragkraft (kN) | Passend für Größe (mm) | Größenbereich (mm) | Aufsätze | Halter | Schraubböcke | Konfliktmineralien frei | REACH-konform | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 93.34 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | [Stahl] Stahl | Optionale Bauteile | Peripherieteile | 80 | - | 69 | 24.5 | - | - | - | 210 | 48 | 54 | 90 | - | 140 | - | - | Stahl | - | - | - |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für Schraubböcke, die Teilenummer ist 23470.0270.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 23470.0270.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoff
d
d3(mm)
d4
l(mm)
Tragkraft(kN)
Größenbereich(mm)
Aufsätze
Schraubböcke
Konfliktmineralien frei
REACH-konform
Ausführung
Ausführung
Ausführung
b(mm)
d1(mm)
d2
l1(mm)
l2(mm)
l3(mm)
l4(mm)
Passend für Größe(mm)
Halter
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
23470.0007 |
23470.0010 |
23470.0014 |
23470.0021 |
23470.0350 |
23470.0365 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Werkstoff | Ausführung | Ausführung | b (mm) | d | d1 (mm) | d2 | d3 (mm) | d4 | l (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | l4 (mm) | Tragkraft (kN) | Passend für Größe (mm) | Größenbereich (mm) | Aufsätze | Halter | Schraubböcke | Konfliktmineralien frei | REACH-konform |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48.26 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] EN 1.0503 Äquiv. | Korpus | Niederhalter | - | - | 50 | 50 | Tr 30 x 4 | 12 | - | 50 | 70 | - | - | 60 | - | - | Stahl einsatzgehärtet | Stahl | Stahl 1.0503 lackiert | Ja | Ja | |||
57.59 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] EN 1.0503 Äquiv. | Korpus | Niederhalter | - | - | 50 | 50 | Tr 30 x 4 | 12 | - | 70 | 100 | - | - | 60 | - | - | Stahl einsatzgehärtet | Stahl | Stahl 1.0503 lackiert | Ja | Ja | |||
97.50 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] EN 1.0503 Äquiv. | Korpus | Niederhalter | - | - | 69 | 69 | Tr 40 x 7 | 12 | - | 100 | 140 | - | - | 100 | - | - | Stahl einsatzgehärtet | Stahl | Stahl 1.0503 lackiert | Ja | Ja | |||
188.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] EN 1.0503 Äquiv. | Korpus | Niederhalter | - | - | 80 | 70 | Tr 50 x 8 | 12 | - | 140 | 210 | - | - | 170 | - | - | Stahl einsatzgehärtet | Stahl | Stahl 1.0503 lackiert | Ja | Ja | |||
- | 89.48 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [Stahl] Stahl | Optionale Bauteile | Peripherieteile | - | 50 | - | - | - | - | 32 | - | - | - | - | - | 52 | - | Stahl einsatzgehärtet | - | - | - | - | ||
- | 96.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | [Stahl] Stahl | Optionale Bauteile | Peripherieteile | - | 65 | - | - | - | - | 35 | - | - | - | - | - | 140 | - | Stahl einsatzgehärtet | - | - | - | - |