• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Fußelemente, schwenkbar

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
23700.0412
23700.0416
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSa
(mm)
b
(mm)
c
(mm)
f
(mm)
g k
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
R
(mm)

275.88 €

Verfügbar 3 Arbeitstage 1029.7886712.7M122461.51870

336.71 €

Verfügbar 3 Arbeitstage 1039.71058517M163274.82285

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Stahl Ausführung Korpus Ausführung Peripherieteile
Grundkörper Stahlblech Verschleißteile Vergüteter Stahl Zugstange Spezialstahl
Konfliktmineralfrei Ja REACH-konform Ja

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support