Gewindebolzen / 23040.□□□ / DIN 6380 / Innensechskant / Regelgewinde / rechtsgängig / 10.9 / Stahl / Triiron Beschichtung

Gewindebolzen / 23040.□□□ / DIN 6380 / Innensechskant / Regelgewinde / rechtsgängig / 10.9 / Stahl / Triiron Beschichtung
Konfigurierbar in [Material] Stahl / [Oberflächenbehandlung] Brüniert / [Festigkeit] 10.9 - 12.9 / [Antriebsform] Innensechskant
Wenn Sie einen hochwertigen Gewindebolzen benötigen, empfehlen wir Ihnen diesen von HALDER. In unserem Onlineshop finden Sie Varianten aus Stahl (10.9 - 12.9). Die Oberfläche ist brüniert. Es gibt die Antriebsform Innensechskant. Der Gewindebolzen in unserem Onlineshop ist in unterschiedlichen Gewindedurchmessern wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie andere Produkte passend für Ihre Anwendung. Herstellerdetails:Die Stiftschrauben ergeben zusammen mit T-Nutensteinen DIN 508 (EH 23010./23020.), Muttern DIN 6330 (EH 23070.) und Scheiben DIN 6340 (EH 23060.) die kompletten Aufspannschrauben.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
23040.0724
23040.0725
23040.0726
23040.0763
23040.0764
23040.0765
23040.0783
23040.0784
23040.0785
23040.0804
23040.0805
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenngröße Gewinde (M)
(mm)
Festigkeitsklasse (Stahl) b1
(mm)
b2
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
WS
(mm)

24.02 €

1 2 Arbeitstage 101210.9156310044

27.50 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

101210.9157512544

28.47 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

101210.91510016044

28.08 €

1 2 Arbeitstage 101612.9197512544

29.05 €

1 2 Arbeitstage 101612.91910016044

22.74 €

1 2 Arbeitstage 101612.91912520044

30.86 €

1 2 Arbeitstage 102012.92710016055

34.18 €

2 2 Arbeitstage 102012.92712520055

34.67 €

1 2 Arbeitstage 102012.92716025055

52.53 €

1 3 Arbeitstage 102412.93512520055

55.73 €

1 2 Arbeitstage 102412.93516025055

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Stud bolt Werkstoff Heat-treated steel Oberflächenbehandlung Triiron Film
Antrieb Innensechskant Skalierung ohne Technischer Standard DIN
Konfliktmineralfrei ja REACH-konform ja

Technischer Support