• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Spannkrallen

Spannkrallen
Die Spannkrallen sind für den Einbau in Spannbacken und Vorrichtungen vorgesehen. Für den Einbau reicht eine Senkung bzw. eine Nut mit Gewindebohrung. Die scharfen Kanten der Spannkrallen drücken sich in das Werkstück ein und verhindern seitliche und horizontale Bewegungen.
Der Anschlag kann zur Positionierung von Werkstücken verwendet werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
23290.0100
23290.0101
23290.0102
23290.0103
23290.0104
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSh1
(mm)
h2
(mm)
l
(mm)
WS
(mm)
s
(mm)

56.22 €

1 4 Arbeitstage 109.53~ 5.9-41.5 - 3

39.90 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

106.35~ 612.731.5 - 1.9

44.37 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

107.92~ 8.119.0531.5 - 3

48.84 €

1 3 Arbeitstage 107.92~ 8.125.431.5 - 3

48.31 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

106.35~ 612.73-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Stahl, gehärtet und brüniert Konfliktmineralfrei ja REACH-konform ja

Technischer Support