Konfigurierbar in [Werkstoff Griff] Phenol / [Bauform] Stabausführung / [Befestigungsmethode] Innengewinde / [Gewindegröße] M10, M12, M5, M6, M8
Die Kegelgriffe von HALDER bieten maximalen Komfort bei der Handhabung und sichere Stabilität. Das verwendete Material ist Phenol, was eine hervorragende Beständigkeit gegenüber hohen Temperaturen und Chemikalien anbietet. Diese Bauform gibt es bei den Kegelgriffen: Stabausführung. Die Befestigung erfolgt über ein Innengewinde. Der einfach und flexibel einzusetzende Mechanismus erlaubt eine feste sowie leicht abnehmbare Verschraubung. Verfügbar sind die Gewindegrößen: M10, M12, M5, M6 und M8.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
24550.0010 |
24550.0011 |
24550.0020 |
24550.0021 |
24550.0030 |
24550.0031 |
24550.0040 |
24550.0041 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Gewinde-Nenn-Ø M | Gesamtlänge L (mm) | d1 (mm) | d3 (mm) | h (mm) | t min. (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.40 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | M5 | 30 | 20 | ~ 12 | 30 | 18 | |||
1.47 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | M6 | 30 | 20 | ~ 12 | 30 | 18 | |||
1.66 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | M6 | 38 | 25 | ~ 15 | 38 | 18 | |||
1.66 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | M8 | 38 | 25 | ~ 15 | 38 | 18 | |||
2.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | M8 | 46 | 30 | ~ 18 | 46 | 18 | |||
2.00 € | 2 | 4 Arbeitstage | 10 | M10 | 46 | 30 | ~ 18 | 46 | 18 | |||
2.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | M10 | 53 | 35 | ~ 21 | 53 | 21 | |||
2.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | M12 | 53 | 35 | ~ 21 | 53 | 21 |
Loading...
Ausführung | Feste Form | Form | Stabausführung (konisch) | Griffmaterial | Phenol |
---|---|---|---|---|---|
Griffoberfläche | Nein | Werkstoff Montagebereich | Kunststoff | Oberflächenbehandlung des Montagebereichs | Nein |
Befestigungsmethode | Innengewinde | Betriebstemperatur max.(°C) | 110 | Konfliktmineralfrei | ja |
REACH-konform | ja |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Gewinde-Nenn-Ø M
Gesamtlänge L(mm)
d1(mm)
d3(mm)
h(mm)
t min.(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften