Konfigurierbar in [Werkstoff Griff] Phenol / [Bauform] Kugelform / [Befestigungsmethode] Innengewinde / [Farbe] rot, schwarz / [Gewindegröße] M10, M12, M4, M5, M6, M8
Mit den Kugelknöpfen von HALDER gelingt die ergonomische Handhabung und ein sicherer Halt sowie zuverlässige Stabilität bei der Handhabung von Gegenständen. Hergestellt aus Phenol, sind sie besonders resistent gegenüber hohen Temperaturen und Chemikalien. Die Kugelknöpfe sind in der Bauform Kugelform erhältlich. Befestigt werden sie durch ein Innengewinde. Der Vorteil davon ist eine einfache und feste Verschaubung, die aber auch leicht lösbar ist. Die Kugelknöpfe sind in folgenden Farben erhältlich: Rot und Schwarz. Die mögliche Gewindegrößen sind: M10, M12, M4, M5, M6 und M8.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Gewinde-Nenn-Ø M | Gesamtlänge L (mm) | d1 (mm) | d3 (mm) | d4 (mm) | h (mm) | t1 min. (mm) | t2 min. (mm) | t3 min. (mm) | Aufnahmebohrung (mm) | Hebelfarbe | Buchse | Kugel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.60 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | M4 | 15 | 16 | - | ~ 8 | ~ 15 | 7 | - | - | - | schwarz | Stahl, verzinkt | DIN 7708 - Thermosetting plastic (PF 31), black similar to | |||
0.60 € | 6 | 4 Arbeitstage | 10 | M5 | 18 | 20 | - | ~ 12 | ~ 18 | 9 | - | - | - | schwarz | Stahl, verzinkt | DIN 7708 - Thermosetting plastic (PF 31), black similar to | |||
0.66 € | 6 | 2 Arbeitstage | 10 | M6 | 22.5 | 25 | - | ~ 15 | ~ 22.5 | 11 | - | - | - | schwarz | Stahl, verzinkt | DIN 7708 - Thermosetting plastic (PF 31), black similar to | |||
0.91 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | M8 | 29 | 32 | - | ~ 18 | ~ 29 | 14 | - | - | - | schwarz | Stahl, verzinkt | DIN 7708 - Thermosetting plastic (PF 31), black similar to | |||
1.54 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | M10 | 37 | 40 | - | ~ 22 | ~ 37 | 18 | - | - | - | schwarz | Stahl, verzinkt | DIN 7708 - Thermosetting plastic (PF 31), black similar to | |||
2.65 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | M12 | 46 | 50 | - | ~ 28 | ~ 46 | 21 | - | - | - | schwarz | Stahl, verzinkt | DIN 7708 - Thermosetting plastic (PF 31), black similar to | |||
0.69 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | M4 | 15 | 16 | - | ~ 8 | ~ 15 | - | 6 | - | - | schwarz | Messing | DIN 7708 - Thermosetting plastic (PF 31), black similar to | |||
0.71 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | M5 | 18 | 20 | - | ~ 12 | ~ 18 | - | 7.5 | - | - | schwarz | Stahl, verzinkt | DIN 7708 - Thermosetting plastic (PF 31), black similar to | |||
0.95 € | 2 | 2 Arbeitstage | 10 | M6 | 22.5 | 25 | - | ~ 15 | ~ 22.5 | - | 9 | - | - | schwarz | Stahl, verzinkt | DIN 7708 - Thermosetting plastic (PF 31), black similar to | |||
1.43 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | M8 | 29 | 32 | - | ~ 18 | ~ 29 | - | 12 | - | - | schwarz | Stahl, verzinkt | DIN 7708 - Thermosetting plastic (PF 31), black similar to | |||
2.19 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | M10 | 37 | 40 | - | ~ 22 | ~ 37 | - | 15 | - | - | schwarz | Stahl, verzinkt | DIN 7708 - Thermosetting plastic (PF 31), black similar to | |||
3.77 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | M12 | 46 | 50 | - | ~ 28 | ~ 46 | - | 18 | - | - | schwarz | Stahl, verzinkt | DIN 7708 - Thermosetting plastic (PF 31), black similar to | |||
0.68 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | - | 15 | 16 | 4 | ~ 8 | ~ 15 | - | - | 9 | 4 | schwarz | Stahl, verzinkt | DIN 7708 - Thermosetting plastic (PF 31), black similar to | |||
0.68 € | 2 | 4 Arbeitstage | 10 | - | 18 | 20 | 5 | ~ 12 | ~ 18 | - | - | 12 | 5 | schwarz | Stahl, verzinkt | DIN 7708 - Thermosetting plastic (PF 31), black similar to | |||
0.95 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | - | 22.5 | 25 | 6 | ~ 15 | ~ 22.5 | - | - | 15 | 6 | schwarz | Stahl, verzinkt | DIN 7708 - Thermosetting plastic (PF 31), black similar to | |||
1.07 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | - | 29 | 32 | 8 | ~ 18 | ~ 29 | - | - | 15 | 8 | schwarz | Stahl, verzinkt | DIN 7708 - Thermosetting plastic (PF 31), black similar to | |||
1.78 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | - | 37 | 40 | 10 | ~ 22 | ~ 37 | - | - | 20 | 10 | schwarz | Stahl, verzinkt | DIN 7708 - Thermosetting plastic (PF 31), black similar to | |||
2.92 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | - | 46 | 50 | 12 | ~ 28 | ~ 46 | - | - | 22 | 12 | schwarz | Stahl, verzinkt | DIN 7708 - Thermosetting plastic (PF 31), black similar to | |||
0.68 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | M4 | 15 | 16 | - | ~ 8 | ~ 15 | 7 | - | - | - | rot | Stahl, verzinkt | DIN 7708 - Thermosetting plastic (PF 31), red similar to RAL | |||
0.68 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | M5 | 18 | 20 | - | ~ 12 | ~ 18 | 9 | - | - | - | rot | Stahl, verzinkt | DIN 7708 - Thermosetting plastic (PF 31), red similar to RAL | |||
0.80 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | M6 | 22.5 | 25 | - | ~ 15 | ~ 22.5 | 11 | - | - | - | rot | Stahl, verzinkt | DIN 7708 - Thermosetting plastic (PF 31), red similar to RAL | |||
1.16 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | M8 | 29 | 32 | - | ~ 18 | ~ 29 | 14 | - | - | - | rot | Stahl, verzinkt | DIN 7708 - Thermosetting plastic (PF 31), red similar to RAL | |||
1.88 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | M10 | 37 | 40 | - | ~ 22 | ~ 37 | 18 | - | - | - | rot | Stahl, verzinkt | DIN 7708 - Thermosetting plastic (PF 31), red similar to RAL | |||
3.35 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | M12 | 46 | 50 | - | ~ 28 | ~ 46 | 21 | - | - | - | rot | Stahl, verzinkt | DIN 7708 - Thermosetting plastic (PF 31), red similar to RAL | |||
0.82 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | M4 | 15 | 16 | - | ~ 8 | ~ 15 | - | 6 | - | - | rot | Messing | DIN 7708 - Thermosetting plastic (PF 31), red similar to RAL | |||
0.90 € | 2 | 4 Arbeitstage | 10 | M5 | 18 | 20 | - | ~ 12 | ~ 18 | - | 7.5 | - | - | rot | Stahl, verzinkt | DIN 7708 - Thermosetting plastic (PF 31), red similar to RAL | |||
1.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | M6 | 22.5 | 25 | - | ~ 15 | ~ 22.5 | - | 9 | - | - | rot | Stahl, verzinkt | DIN 7708 - Thermosetting plastic (PF 31), red similar to RAL | |||
1.69 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | M8 | 29 | 32 | - | ~ 18 | ~ 29 | - | 12 | - | - | rot | Stahl, verzinkt | DIN 7708 - Thermosetting plastic (PF 31), red similar to RAL | |||
2.61 € | 2 | 4 Arbeitstage | 10 | M10 | 37 | 40 | - | ~ 22 | ~ 37 | - | 15 | - | - | rot | Stahl, verzinkt | DIN 7708 - Thermosetting plastic (PF 31), red similar to RAL | |||
4.78 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | M12 | 46 | 50 | - | ~ 28 | ~ 46 | - | 18 | - | - | rot | Stahl, verzinkt | DIN 7708 - Thermosetting plastic (PF 31), red similar to RAL |
Loading...
Ausführung | Feste Form | Form | Kugelform | Griffmaterial | Phenol |
---|---|---|---|---|---|
Griffoberfläche | Nein | Werkstoff Montagebereich | Stahl | Oberflächenbehandlung des Montagebereichs | Verzinkt |
Befestigungsmethode | Innengewinde | Betriebstemperatur max.(°C) | 110 | Konfliktmineralfrei | ja |
REACH-konform | ja |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Gewinde-Nenn-Ø M
Gesamtlänge L(mm)
d1(mm)
d3(mm)
d4(mm)
h(mm)
t1 min.(mm)
t2 min.(mm)
t3 min.(mm)
Aufnahmebohrung(mm)
Hebelfarbe
Buchse
Kugel
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften