Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
U-handles are used, for example, on machine doors, furniture doors, cabinet doors, drawers and drawer units. These U-handles made of glass fibre reinforced plastic are characterised by their ergonomic and stable construction and their simple and timeless design. |
Dimensions | For cylinder screw | Operating temperature range | Weight | Art. No. | |||||||||
l1 | d1 | b | l2 | d2 | h1 | h2 | l3 | s | t | max. | |||
±0.5 | |||||||||||||
[mm] | [mm] | [°C] | [g] | ||||||||||
93.5 | 6.5 | 21 | 109 | 10.5 | 38 | 13 | 74 | 6.0 | 7.0 | M 6 | 100 | 28 | 24320.0010 |
117.0 | 8.5 | 26 | 137 | 13.5 | 41 | 15 | 93 | 7.0 | 8.5 | M 8 | 100 | 42 | 24320.0020 |
132.0 | 8.5 | 27 | 150 | 13.5 | 45 | 16 | 108 | 7.0 | 8.5 | M 8 | 100 | 48 | 24320.0030 |
179.0 | 8.5 | 28 | 196 | 13.5 | 50 | 17 | 151 | 7.5 | 8.5 | M 8 | 100 | 70 | 24320.0040 |
235.0 | 10.5 | 30 | 260 | 16.5 | 54 | 20 | 201 | 8.5 | 10.5 | M10 | 100 | 118 | 24320.0050 |
Teilenummer |
---|
24320.0010 |
24320.0020 |
24320.0030 |
24320.0040 |
24320.0050 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | d1 (mm) | d2 | l1 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | h1 (mm) | h2 (mm) | b (mm) | t (mm) | s (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.24 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 6.5 | 10.5 | 93.5 | 109 | 74 | 38 | 13 | 21 | 7 | 6 | |||
3.69 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 8.5 | 13.5 | 117 | 137 | 93 | 41 | 15 | 26 | 8.5 | 7 | |||
5.72 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 8.5 | 13.5 | 132 | 150 | 108 | 45 | 16 | 27 | 8.5 | 7 | |||
6.72 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | 8.5 | 13.5 | 179 | 196 | 151 | 50 | 17 | 28 | 8.5 | 7.5 | |||
13.10 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | 10.5 | 16.5 | 235 | 260 | 201 | 54 | 20 | 30 | 10.5 | 8.5 |
Loading...
Grundkörperausführung | Oberflächenausführung | Oberflächenausführung, Kategorie | U Form | U-Form | Gerade |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff Grundkörper | Nylon | Zusätzliche Funktionen | Nicht im Lieferumfang | Grundkörper, Oberflächenbehandlung | Nicht im Lieferumfang |
Befestigungsmethode | Rundbohrung | Griff, Querschnittform | Quadratisch | Betriebstemperatur max.(°C) | 100 |
Griff | Thermoplast PA, glsfaserverstärkt | Konfliktmineralfrei | ja |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
d1(mm)
d2
l1(mm)
l2(mm)
l3(mm)
h1(mm)
h2(mm)
b(mm)
t(mm)
s(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften