Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
23120.0010 |
23120.0011 |
23120.0012 |
23120.0014 |
23120.0016 |
23120.0018 |
23120.0020 |
23120.0022 |
23120.0028 |
23120.0036 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | b1 (mm) | b2 (mm) | h1 (mm) | h2 (mm) | h3 (mm) | h4 (mm) | Gesamtlänge (mm) | Breite (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.68 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 12 | 10 | 12 | 3.6 | - | - | 20 | 12・10 | |||
21.12 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | 12 | 12 | 28.6 | - | 5.5 | 9 | 20 | 12・12 | |||
30.99 € | 2 | 2 Arbeitstage | 10 | 20 | 12 | 14 | 5.5 | - | - | 32 | 20・12 | |||
30.99 € | 10 | 2 Arbeitstage | 10 | 20 | 14 | 14 | 5.5 | - | - | 32 | 20・14 | |||
30.99 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 20 | 16 | 14 | 5.5 | - | - | 32 | 20・16 | |||
30.99 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 20 | 18 | 14 | 5.5 | - | - | 32 | 20・18 | |||
29.71 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | 20 | 20 | 45.5 | - | 7 | 16 | 32 | 20・20 | |||
48.67 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | 20 | 22 | 50.5 | - | 7 | 18 | 40 | 20・22 | |||
57.99 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | 20 | 28 | 61.5 | - | 7 | 24 | 40 | 20・28 | |||
84.22 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | 20 | 36 | 76.5 | - | 7 | 30 | 50 | 20・36 |
Loading...
Werkstoff | Stahl | Ausführung | Peripherieteile | REACH-konform | Ja |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
b1(mm)
b2(mm)
h1(mm)
h2(mm)
h3(mm)
h4(mm)
Gesamtlänge(mm)
Breite(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften