Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
22800.0220 |
22800.0410 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Typ | Dichtung | Stecknippel | Halteleiste | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76.98 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | abgeflachte Kugel, Auflagefläche geriffelt | - | - | - | 42 | |||
154.52 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | mit Halteleiste | PVC | Messing | Stahl, brüniert | 321 |
Loading...
Belastbarkeit bei statischer Belastung max.(kN) | 15 | Körper | Vergütungsstahl, vergütet, phosphatiert | Kugel | Kugellagerstahl, gehärtet |
---|---|---|---|---|---|
Konfliktmineralien frei | ja | REACH konform | ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Typ
Dichtung
Stecknippel
Halteleiste
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften