Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Index bolts are used for indexing purposes. Plastic cover for grip allows better handling. |
Dimensions | Spring load1) | Operating temperature range | Weight | Art. No. | |||||||||
d1 | d2 | d3 | l1 | l2 | l3 | l4 | l5 | F1 | F2 | min. | max. | ||
-0.02 -0.04 | ~ | ~ | |||||||||||
[mm] | [N] | [°C] | [g] | ||||||||||
without plastic cover for grip – picture 1, free cutting steel | |||||||||||||
4 | M10 x 1 | 10 | 37.5 | 6 | 19 | 21 | – | 7.0 | 20.0 | – | 250 | 17 | 22120.0302 |
5 | M10 x 1 | 10 | 37.5 | 6 | 19 | 21 | – | 7.0 | 20.0 | – | 250 | 18 | 22120.0304 |
6 | M10 x 1 | 10 | 37.5 | 6 | 19 | 21 | – | 7.0 | 20.0 | – | 250 | 18 | 22120.0306 |
5 | M12 x 1,5 | 12 | 47.0 | 8 | 26 | 26 | – | 8.5 | 19.5 | – | 250 | 29 | 22120.0313 |
6 | M12 x 1,5 | 12 | 47.0 | 8 | 26 | 26 | – | 8.5 | 19.5 | – | 250 | 29 | 22120.0314 |
6 | M16 x 1,5 | 16 | 56.0 | 10 | 30 | 32 | – | 11.5 | 30.5 | – | 250 | 75 | 22120.0316 |
8 | M12 x 1,5 | 12 | 47.0 | 8 | 26 | 26 | – | 8.5 | 19.5 | – | 250 | 30 | 22120.0315 |
8 | M16 x 1,5 | 16 | 56.0 | 10 | 30 | 32 | – | 11.5 | 30.5 | – | 250 | 61 | 22120.0317 |
8 | M20 x 1,5 | 20 | 69.0 | 12 | 36 | 37 | – | 21.0 | 57.5 | – | 250 | 121 | 22120.0318 |
10 | M16 x 1,5 | 16 | 56.0 | 10 | 30 | 32 | – | 11.5 | 30.5 | – | 250 | 64 | 22120.0319 |
10 | M20 x 1,5 | 20 | 69.0 | 12 | 36 | 37 | – | 21.0 | 57.5 | – | 250 | 128 | 22120.0320 |
12 | M20 x 1,5 | 20 | 69.0 | 12 | 36 | 37 | – | 21.0 | 57.5 | – | 250 | 127 | 22120.0322 |
without plastic cover for grip – picture 1, stainless steel | |||||||||||||
4 | M10 x 1 | 10 | 37.5 | 6 | 19 | 21 | – | 7.0 | 20.0 | – | 250 | 17 | 22120.0308 |
5 | M10 x 1 | 10 | 37.5 | 6 | 19 | 21 | – | 7.0 | 20.0 | – | 250 | 17 | 22120.0310 |
6 | M10 x 1 | 10 | 37.5 | 6 | 19 | 21 | – | 7.0 | 20.0 | – | 250 | 18 | 22120.0312 |
5 | M12 x 1,5 | 12 | 47.0 | 8 | 26 | 26 | – | 8.5 | 19.5 | – | 250 | 29 | 22120.0323 |
6 | M12 x 1,5 | 12 | 47.0 | 8 | 26 | 26 | – | 8.5 | 19.5 | – | 250 | 29 | 22120.0324 |
6 | M16 x 1,5 | 16 | 56.0 | 10 | 30 | 32 | – | 11.5 | 30.5 | – | 250 | 59 | 22120.0326 |
8 | M12 x 1,5 | 12 | 47.0 | 8 | 26 | 26 | – | 8.5 | 19.5 | – | 250 | 31 | 22120.0325 |
8 | M16 x 1,5 | 16 | 56.0 | 10 | 30 | 32 | – | 11.5 | 30.5 | – | 250 | 61 | 22120.0327 |
8 | M20 x 1,5 | 20 | 69.0 | 12 | 36 | 37 | – | 21.0 | 57.5 | – | 250 | 119 | 22120.0328 |
10 | M16 x 1,5 | 16 | 56.0 | 10 | 30 | 32 | – | 11.5 | 30.5 | – | 250 | 66 | 22120.0329 |
10 | M20 x 1,5 | 20 | 69.0 | 12 | 36 | 37 | – | 21.0 | 57.5 | – | 250 | 124 | 22120.0330 |
12 | M20 x 1,5 | 20 | 69.0 | 12 | 36 | 37 | – | 21.0 | 57.5 | – | 250 | 131 | 22120.0332 |
with plastic cover for grip – picture 2, free cutting steel | |||||||||||||
5 | M12 x 1,5 | 12 | 47.0 | 8 | 26 | – | 32 | 8.5 | 19.5 | -30 | 80 | 30 | 22120.0353 |
6 | M12 x 1,5 | 12 | 47.0 | 8 | 26 | – | 32 | 8.5 | 19.5 | -30 | 80 | 30 | 22120.0354 |
6 | M16 x 1,5 | 16 | 56.0 | 10 | 30 | – | 42 | 11.5 | 30.5 | -30 | 80 | 61 | 22120.0356 |
8 | M12 x 1,5 | 12 | 47.0 | 8 | 26 | – | 32 | 8.5 | 19.5 | -30 | 80 | 32 | 22120.0355 |
8 | M16 x 1,5 | 16 | 56.0 | 10 | 30 | – | 42 | 11.5 | 30.5 | -30 | 80 | 63 | 22120.0357 |
8 | M20 x 1,5 | 20 | 69.0 | 12 | 36 | – | 52 | 21.0 | 57.5 | -30 | 80 | 124 | 22120.0358 |
10 | M16 x 1,5 | 16 | 56.0 | 10 | 30 | – | 42 | 11.5 | 30.5 | -30 | 80 | 66 | 22120.0359 |
10 | M20 x 1,5 | 20 | 69.0 | 12 | 36 | – | 52 | 21.0 | 57.5 | -30 | 80 | 128 | 22120.0360 |
12 | M20 x 1,5 | 20 | 69.0 | 12 | 36 | – | 52 | 21.0 | 57.5 | -30 | 80 | 131 | 22120.0362 |
with plastic cover for grip – picture 2, stainless steel | |||||||||||||
5 | M12 x 1,5 | 12 | 47.0 | 8 | 26 | – | 32 | 8.5 | 19.5 | -30 | 80 | 30 | 22120.0363 |
6 | M12 x 1,5 | 12 | 47.0 | 8 | 26 | – | 32 | 8.5 | 19.5 | -30 | 80 | 30 | 22120.0364 |
6 | M16 x 1,5 | 16 | 56.0 | 10 | 30 | – | 42 | 11.5 | 30.5 | -30 | 80 | 61 | 22120.0366 |
8 | M12 x 1,5 | 12 | 47.0 | 8 | 26 | – | 32 | 8.5 | 19.5 | -30 | 80 | 32 | 22120.0365 |
8 | M16 x 1,5 | 16 | 56.0 | 10 | 30 | – | 42 | 11.5 | 30.5 | -30 | 80 | 63 | 22120.0367 |
8 | M20 x 1,5 | 20 | 69.0 | 12 | 36 | – | 52 | 21.0 | 57.5 | -30 | 80 | 125 | 22120.0368 |
10 | M16 x 1,5 | 16 | 56.0 | 10 | 30 | – | 42 | 11.5 | 30.5 | -30 | 80 | 68 | 22120.0369 |
10 | M20 x 1,5 | 20 | 69.0 | 12 | 36 | – | 52 | 21.0 | 57.5 | -30 | 80 | 131 | 22120.0370 |
12 | M20 x 1,5 | 20 | 69.0 | 12 | 36 | – | 52 | 21.0 | 57.5 | -30 | 80 | 131 | 22120.0372 |
Dimensions | Wrench size | Weight | Art. No. | |
d2 | ||||
[mm] | [mm] | [g] | ||
Lock nuts ISO 8675 (DIN 439), steel | ||||
M10 x 1 | 16 | 5.2 | 22120.0115 | |
M12 x 1,5 | 18 | 7.5 | 22120.0116 | |
M16 x 1,5 | 24 | 15.0 | 22120.0118 | |
M20 x 1,5 | 30 | 32.0 | 22120.0120 | |
Lock nuts ISO 8675 (DIN 439), stainless steel | ||||
M10 x 1 | 16 | 5.2 | 22120.0515 | |
M12 x 1,5 | 18 | 7.5 | 22120.0516 | |
M16 x 1,5 | 24 | 15.0 | 22120.0518 | |
M20 x 1,5 | 30 | 32.0 | 22120.0520 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Oberflächenbehandlung Grundkörper | Spitzen-Außen-Ø d (Ø) | d2 (mm) | d3 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | l4 (mm) | l5 (mm) | F1 (N) | F2 (N) | s (mm) | Temperatur min. (°C) | Temperatur max. (°C) | Raststift | Riegel | Kunststoffkappe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.18 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Brüniert | 4 | M10 x 1 | 10 | 37.5 | 6 | 19 | 21 | - | ~ 7 | ~ 20 | - | - | 250 | Stahl, gehärtet | Automatenstahl, brüniert | - | |||
12.12 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | Brüniert | 5 | M10 x 1 | 10 | 37.5 | 6 | 19 | 21 | - | ~ 7 | ~ 20 | - | - | 250 | Stahl, gehärtet | Automatenstahl, brüniert | - | |||
12.12 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | Brüniert | 6 | M10 x 1 | 10 | 37.5 | 6 | 19 | 21 | - | ~ 7 | ~ 20 | - | - | 250 | Stahl, gehärtet | Automatenstahl, brüniert | - | |||
14.50 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | - | 4 | M10 x 1 | 10 | 37.5 | 6 | 19 | 21 | - | ~ 7 | ~ 20 | - | - | 250 | Rostfreier Stahl 1.4305, vernickelt | Sintermetall 1.4404 | - | |||
14.50 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | - | 5 | M10 x 1 | 10 | 37.5 | 6 | 19 | 21 | - | ~ 7 | ~ 20 | - | - | 250 | Rostfreier Stahl 1.4305, vernickelt | Sintermetall 1.4404 | - | |||
14.50 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | - | 6 | M10 x 1 | 10 | 37.5 | 6 | 19 | 21 | - | ~ 7 | ~ 20 | - | - | 250 | Rostfreier Stahl 1.4305, vernickelt | Sintermetall 1.4404 | - | |||
14.61 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | Brüniert | 5 | M12 x 1,5 | 12 | 47 | 8 | 26 | 26 | - | ~ 8.5 | ~ 19.5 | - | - | 250 | Stahl, gehärtet | Automatenstahl, brüniert | - | |||
14.61 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Brüniert | 6 | M12 x 1,5 | 12 | 47 | 8 | 26 | 26 | - | ~ 8.5 | ~ 19.5 | - | - | 250 | Stahl, gehärtet | Automatenstahl, brüniert | - | |||
14.45 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | Brüniert | 8 | M12 x 1,5 | 12 | 47 | 8 | 26 | 26 | - | ~ 8.5 | ~ 19.5 | - | - | 250 | Stahl, gehärtet | Automatenstahl, brüniert | - | |||
18.16 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | Brüniert | 6 | M16 x 1,5 | 16 | 56 | 10 | 30 | 32 | - | ~ 11.5 | ~ 30.5 | - | - | 250 | Stahl, gehärtet | Automatenstahl, brüniert | - | |||
18.16 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Brüniert | 8 | M16 x 1,5 | 16 | 56 | 10 | 30 | 32 | - | ~ 11.5 | ~ 30.5 | - | - | 250 | Stahl, gehärtet | Automatenstahl, brüniert | - | |||
19.96 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Brüniert | 8 | M20 x 1,5 | 20 | 69 | 12 | 36 | 37 | - | ~ 21 | ~ 57.5 | - | - | 250 | Stahl, gehärtet | Automatenstahl, brüniert | - | |||
18.16 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | Brüniert | 10 | M16 x 1,5 | 16 | 56 | 10 | 30 | 32 | - | ~ 11.5 | ~ 30.5 | - | - | 250 | Stahl, gehärtet | Automatenstahl, brüniert | - | |||
19.96 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Brüniert | 10 | M20 x 1,5 | 20 | 69 | 12 | 36 | 37 | - | ~ 21 | ~ 57.5 | - | - | 250 | Stahl, gehärtet | Automatenstahl, brüniert | - | |||
19.96 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | Brüniert | 12 | M20 x 1,5 | 20 | 69 | 12 | 36 | 37 | - | ~ 21 | ~ 57.5 | - | - | 250 | Stahl, gehärtet | Automatenstahl, brüniert | - | |||
16.70 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | - | 5 | M12 x 1,5 | 12 | 47 | 8 | 26 | 26 | - | ~ 8.5 | ~ 19.5 | 12 | - | 250 | Rostfreier Stahl 1.4305, vernickelt | Sintermetall 1.4404 | - | |||
16.70 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | - | 6 | M12 x 1,5 | 12 | 47 | 8 | 26 | 26 | - | ~ 8.5 | ~ 19.5 | 15 | - | 250 | Rostfreier Stahl 1.4305, vernickelt | Sintermetall 1.4404 | - | |||
16.70 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | - | 8 | M12 x 1,5 | 12 | 47 | 8 | 26 | 26 | - | ~ 8.5 | ~ 19.5 | 12 | - | 250 | Rostfreier Stahl 1.4305, vernickelt | Sintermetall 1.4404 | - | |||
24.41 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | - | 6 | M16 x 1,5 | 16 | 56 | 10 | 30 | 32 | - | ~ 11.5 | ~ 30.5 | 15 | - | 250 | Rostfreier Stahl 1.4305, vernickelt | Sintermetall 1.4404 | - | |||
24.41 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | - | 8 | M16 x 1,5 | 16 | 56 | 10 | 30 | 32 | - | ~ 11.5 | ~ 30.5 | 15 | - | 250 | Rostfreier Stahl 1.4305, vernickelt | Sintermetall 1.4404 | - | |||
28.37 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | - | 8 | M20 x 1,5 | 20 | 69 | 12 | 36 | 37 | - | ~ 21 | ~ 57.5 | 15 | - | 250 | Rostfreier Stahl 1.4305, vernickelt | Sintermetall 1.4404 | - | |||
24.41 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | - | 10 | M16 x 1,5 | 16 | 56 | 10 | 30 | 32 | - | ~ 11.5 | ~ 30.5 | - | - | 250 | Rostfreier Stahl 1.4305, vernickelt | Sintermetall 1.4404 | - | |||
28.29 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | - | 10 | M20 x 1,5 | 20 | 69 | 12 | 36 | 37 | - | ~ 21 | ~ 57.5 | - | - | 250 | Rostfreier Stahl 1.4305, vernickelt | Sintermetall 1.4404 | - | |||
28.29 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | - | 12 | M20 x 1,5 | 20 | 69 | 12 | 36 | 37 | - | ~ 21 | ~ 57.5 | - | - | 250 | Rostfreier Stahl 1.4305, vernickelt | Sintermetall 1.4404 | - | |||
16.30 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | Brüniert | 5 | M12 x 1,5 | 12 | 47 | 8 | 26 | - | 32 | ~ 8.5 | ~ 19.5 | - | -30 | 80 | Stahl, gehärtet | Automatenstahl, brüniert | Thermoplast, schwarz, matt | |||
16.30 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | Brüniert | 6 | M12 x 1,5 | 12 | 47 | 8 | 26 | - | 32 | ~ 8.5 | ~ 19.5 | - | -30 | 80 | Stahl, gehärtet | Automatenstahl, brüniert | Thermoplast, schwarz, matt | |||
16.30 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Brüniert | 8 | M12 x 1,5 | 12 | 47 | 8 | 26 | - | 32 | ~ 8.5 | ~ 19.5 | - | -30 | 80 | Stahl, gehärtet | Automatenstahl, brüniert | Thermoplast, schwarz, matt | |||
19.59 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | Brüniert | 6 | M16 x 1,5 | 16 | 56 | 10 | 30 | - | 42 | ~ 11.5 | ~ 30.5 | - | -30 | 80 | Stahl, gehärtet | Automatenstahl, brüniert | Thermoplast, schwarz, matt | |||
19.59 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | Brüniert | 8 | M16 x 1,5 | 16 | 56 | 10 | 30 | - | 42 | ~ 11.5 | ~ 30.5 | - | -30 | 80 | Stahl, gehärtet | Automatenstahl, brüniert | Thermoplast, schwarz, matt | |||
21.51 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Brüniert | 8 | M20 x 1,5 | 20 | 69 | 12 | 36 | - | 52 | ~ 21 | ~ 57.5 | - | -30 | 80 | Stahl, gehärtet | Automatenstahl, brüniert | Thermoplast, schwarz, matt | |||
19.59 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Brüniert | 10 | M16 x 1,5 | 16 | 56 | 10 | 30 | - | 42 | ~ 11.5 | ~ 30.5 | - | -30 | 80 | Stahl, gehärtet | Automatenstahl, brüniert | Thermoplast, schwarz, matt | |||
21.70 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | Brüniert | 10 | M20 x 1,5 | 20 | 69 | 12 | 36 | - | 52 | ~ 21 | ~ 57.5 | - | -30 | 80 | Stahl, gehärtet | Automatenstahl, brüniert | Thermoplast, schwarz, matt | |||
21.88 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Brüniert | 12 | M20 x 1,5 | 20 | 69 | 12 | 36 | - | 52 | ~ 21 | ~ 57.5 | - | -30 | 80 | Stahl, gehärtet | Automatenstahl, brüniert | Thermoplast, schwarz, matt | |||
18.96 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | - | 5 | M12 x 1,5 | 12 | 47 | 8 | 26 | - | 32 | ~ 8.5 | ~ 19.5 | - | -30 | 80 | Rostfreier Stahl 1.4305, vernickelt | Sintermetall 1.4404 | Thermoplast, schwarz, matt | |||
18.96 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | - | 6 | M12 x 1,5 | 12 | 47 | 8 | 26 | - | 32 | ~ 8.5 | ~ 19.5 | - | -30 | 80 | Rostfreier Stahl 1.4305, vernickelt | Sintermetall 1.4404 | Thermoplast, schwarz, matt | |||
18.96 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | - | 8 | M12 x 1,5 | 12 | 47 | 8 | 26 | - | 32 | ~ 8.5 | ~ 19.5 | - | -30 | 80 | Rostfreier Stahl 1.4305, vernickelt | Sintermetall 1.4404 | Thermoplast, schwarz, matt | |||
26.97 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | - | 6 | M16 x 1,5 | 16 | 56 | 10 | 30 | - | 42 | ~ 11.5 | ~ 30.5 | - | -30 | 80 | Rostfreier Stahl 1.4305, vernickelt | Sintermetall 1.4404 | Thermoplast, schwarz, matt | |||
26.97 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | - | 8 | M16 x 1,5 | 16 | 56 | 10 | 30 | - | 42 | ~ 11.5 | ~ 30.5 | - | -30 | 80 | Rostfreier Stahl 1.4305, vernickelt | Sintermetall 1.4404 | Thermoplast, schwarz, matt | |||
31.03 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | - | 8 | M20 x 1,5 | 20 | 69 | 12 | 36 | - | 52 | ~ 21 | ~ 57.5 | - | -30 | 80 | Rostfreier Stahl 1.4305, vernickelt | Sintermetall 1.4404 | Thermoplast, schwarz, matt | |||
26.97 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | - | 10 | M16 x 1,5 | 16 | 56 | 10 | 30 | - | 42 | ~ 11.5 | ~ 30.5 | - | -30 | 80 | Rostfreier Stahl 1.4305, vernickelt | Sintermetall 1.4404 | Thermoplast, schwarz, matt | |||
31.03 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | - | 10 | M20 x 1,5 | 20 | 69 | 12 | 36 | - | 52 | ~ 21 | ~ 57.5 | - | -30 | 80 | Rostfreier Stahl 1.4305, vernickelt | Sintermetall 1.4404 | Thermoplast, schwarz, matt | |||
31.03 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | - | 12 | M20 x 1,5 | 20 | 69 | 12 | 36 | - | 52 | ~ 21 | ~ 57.5 | - | -30 | 80 | Rostfreier Stahl 1.4305, vernickelt | Sintermetall 1.4404 | Thermoplast, schwarz, matt |
Loading...
Ausführung | Special Knob | Befestigungsmethode | Eingeschraubt | Betriebsknopf | Presence |
---|---|---|---|---|---|
Konfliktmineralien frei | ja | REACH-konform | ja |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Oberflächenbehandlung Grundkörper
Spitzen-Außen-Ø d(Ø)
d2(mm)
d3(mm)
l1(mm)
l2(mm)
l3(mm)
l4(mm)
l5(mm)
F1(N)
F2(N)
s(mm)
Temperatur min.(°C)
Temperatur max.(°C)
Raststift
Riegel
Kunststoffkappe
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften