Exzenterhebel, mit Achsbolzen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
23390.0408
23390.0410
23390.0412
23390.0508
23390.0510
23390.0512
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSDrehradius R
(mm)
Werkstoff Grundkörper Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø d
(mm)
l
(mm)
b1
(mm)
b2
(mm)
h1
(mm)
h2
(mm)
h3
(mm)
s
(mm)
Exzenterhub s
(mm)
r1
(mm)
r2
(mm)
Exzenterteil

27.96 €

1 2 Arbeitstage 10114Stahl88~ 11413919.5414~ 129.073.8717.221.07Stahl St. 52-3, zinkphosphatiert

34.21 €

2 2 Arbeitstage 10138Stahl1010~ 138171224.5417~ 1511.454.8521.626.45Stahl St. 52-3, zinkphosphatiert

39.20 €

1 3 Arbeitstage 10157Stahl1212~ 157201431.8121~ 1816.296.292834.29Stahl St. 52-3, zinkphosphatiert

41.23 €

2 2 Arbeitstage 10114Zink-Legierung88~ 11413919.5414~ 129.073.8717.221.07Rostfreier Stahl 1.4301

49.48 €

1 3 Arbeitstage 10138Zink-Legierung1010~ 138171224.5417~ 1511.454.8521.626.45Rostfreier Stahl 1.4301

58.05 €

1 2 Arbeitstage 10157Zink-Legierung1212~ 157201431.8121~ 1816.296.292834.29Rostfreier Stahl 1.4301

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anwendung Dazugehörige Komponenten Ausführung, Klemme Klemmmechanismus Form Ausführung mit Knauf
Montageabschnitt, Ausführung Rundes Loch Montageabschnitt, Material Rostfreier Stahl Achsbolzen Stainless steel 1.4021, heat-treated
Sicherungsring Rostfreier Stahl 1.4310 Temperatur max.(°C) 60 Kunststoffkappe PVC, rot
Konfliktmineralien frei ja REACH-konform ja

Technischer Support