• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Drahtseilschneider (Ausführung RC)

Drahtseilschneider (Ausführung RC)

[Features]
· Allows wire to be cut without causing it to unravel.
· Select a cutter type based on the diameter of the wire to be cut.

PDF

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
RC-8(B)
RC-450
RC-800
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Gesamtlänge
(mm)
Schneidleistung
(mm)
Anzahl in einem Paket

57.08 €

5 Arbeitstage 195-φ51

96.12 €

4 Arbeitstage 470-φ121

232.59 €

4 Arbeitstage 800-φ161

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Werkzeug Werkstoff Speziell legierter Stahl

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support