• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Beschichtetes Drahtseil

Beschichtetes Drahtseil

[Features]
· A supple and attractive rope that can be used around yacht decks.
· Also known as marine wire.

PDF

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HS-2041
HS-2045
HS-3051
HS-3055
HS-4061
HS-4065
HS-5071
HS-5075
HSW-3050
HSW-4070
HSW-4070-1
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Konfiguration 1 Rolle Farbe Durchmesser des Kernstrangs
(mm)
Durchmesser der Ummantelung
(mm)
Schneidkraft
(t)

155.02 €

10 Arbeitstage 7x71000 mHell Transparent240.34

92.62 €

10 Arbeitstage 7x750 mHell Transparent240.34

215.43 €

10 Arbeitstage 7x71000 mHell Transparent350.73

127.03 €

10 Arbeitstage 7x750 mHell Transparent350.73

345.97 €

10 Arbeitstage 7x71000 mHell Transparent461.2

194.32 €

10 Arbeitstage 7x750 mHell Transparent461.2

483.61 €

10 Arbeitstage 7x191000 mHell Transparent571.83

283.70 €

10 Arbeitstage 7x1950 mHell Transparent571.83

391.26 €

10 Arbeitstage 7x7200 mReinweiß undurchsichtig350.73

773.16 €

10 Arbeitstage 7x19200 mReinweiß undurchsichtig471.1

883.91 €

10 Arbeitstage 1x19200 mReinweiß undurchsichtig471.3

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Kabel Werkstoff Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) Beschichtungsmaterial PVC

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support