• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 2:00 bis 8:00 (CEST) 25/6/2019 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Vogelschutzdraht

Vogelschutzdraht

[Features]
· Lock-fastening work can be performed to match on-site dimensions.
· Nylon coated wire (black) (stainless steel wire internal diameter 0.81 mm, outer diameter 1.0 mm)
· Does not attract dust.

PDF

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BW-08-50
BW-08-100
BW-08-200
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?1 Rolle

56.98 €

5 Arbeitstage 50 m

90.31 €

5 Arbeitstage 1000 m

183.60 €

5 Arbeitstage 200 m

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Kabel Konfiguration 7x7 Werkstoff Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)
Durchmesser des Kernstrangs(mm) 0.81 Durchmesser der Ummantelung(mm) 1.0

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support