Hersteller-Teilenummer: PK-6
Marke: FUJIWARA
Preis: 15.08 €
Lieferzeit: Versand am selben Tag
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
PK-6
Karabiner/Karabinerhaken, Details | Ohne Verriegelung | Ausführung | Karabiner Karabinerhaken | Werkstoff | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) |
---|---|---|---|---|---|
Maß D(mm) | 6 | Maß L(mm) | 67 | Nutzlast | 80 kg |
Maß S(mm) | 10 |
Sie befinden sich auf der Seite für Kleiner Karabiner (mit Verriegelung) , die Teilenummer ist PK-6.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer PK-6.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften