Klemme KT, geschmiedet (JIS-Standard, Typ F)

Klemme KT, geschmiedet (JIS-Standard, Typ F)
[Usage]
· Supporting the backbone of the core industry, such as carrying, forwarding and cargo operations.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

D25

Teilenummer
D25
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

47.76 €

1 11 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Flachdrahtklammer Werkstoff Eisen/Geschmiedet Nenngröße 24~25
Schrauben-Ø M20 Oberflächenbehandlung Feuerverzinkt Maß L(mm) 110
Maß S(mm) 65

Sie befinden sich auf der Seite für Klemme KT, geschmiedet (JIS-Standard, Typ F) , die Teilenummer ist D25.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer D25.

Technischer Support