Hersteller-Teilenummer: GH-16
Marke: FUJIWARA
Preis: 65.58 €
Lieferzeit: 14 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
GH-16
Karabiner/Karabinerhaken, Details | Ohne Verriegelung | Ausführung | Karabiner Karabinerhaken | Werkstoff | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) |
---|---|---|---|---|---|
Schrauben-Ø | M-16 | Maß L1(mm) | 106 | Maß D(mm) | 14.5 |
Maß L(mm) | 156 | Maß H(mm) | 50 | Nutzlast | 2,94 kN |
Maß S(mm) | 26 |
Sie befinden sich auf der Seite für Hängehaken, die Teilenummer ist GH-16.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer GH-16.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften