GAIRON X

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
GHX-6
GHX-6SS
GHX-19
GHX-19SS
GHX-21
GHX-21SS
GHX-25
GHX-25SS
GHX-27
GHX-27SS
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Maß L
(mm)
A/Passender Rohrdurchmesser
(mm)
Nutzlast Rahmenmaterial Verwendeter Strangdurchmesser
(mm)

6.36 €

9 Arbeitstage 62.5640 kgEisen (glänzend verchromt)~7

12.74 €

9 Arbeitstage 801940 kgEisen (glänzend verchromt)~7

6.91 €

9 Arbeitstage 812140 kgEisen (glänzend verchromt)~7

13.35 €

9 Arbeitstage 85.52540 kgEisen (glänzend verchromt)~7

7.29 €

9 Arbeitstage 91.02740 kgEisen (glänzend verchromt)~7

14.34 €

9 Arbeitstage 62.5645 kgEdelstahl~7

7.11 €

9 Arbeitstage 801945 kgEdelstahl~7

15.10 €

9 Arbeitstage 812145 kgEdelstahl~7

7.53 €

9 Arbeitstage 85.52545 kgEdelstahl~7

15.63 €

9 Arbeitstage 91.02745 kgEdelstahl~7

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Aufhängung Ring Werkstoff Eisen/EN 1.4301 Äquiv. Maß B(mm) 30
Maß D(mm) 43

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support