• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Holzschraube

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
US-5
US-6
US-8A
US-8B
US-10B
US-12A
US-12B
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Maß D
(mm)
Maß L
(mm)
Maß H
(mm)
Nutzlast Maß T
(mm)

11.81 €

6 Arbeitstage 5117530 kg30

13.79 €

6 Arbeitstage 6149040 kg36

17.38 €

6 Arbeitstage 81810070 kg36

18.74 €

6 Arbeitstage 81816070 kg72

26.46 €

6 Arbeitstage 102217090 kg72

30.61 €

6 Arbeitstage 1227160100 kg62

32.57 €

6 Arbeitstage 1227225100 kg100

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Ringschraube Werkstoff Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.)

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support