• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 2:00 bis 16:00 (CEST) 27/10/2019 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

NK3300C, Flexibler Schlauch mit Isolierflansch

NK3300C, Flexibler Schlauch mit Isolierflansch

· No insulating parts required keeping costs down.
· The flange's insulating performance saves the trouble of having to prepare insulated bolts.
· The weight of the JIS10K has been reduced for improved workability.
· Applicable fluids: Limited to fluids that do not corrode stainless steel (SUS304, 316L).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NK3300C/10K-FCD-15A-1000
NK3300C/10K-FCD-15A-1100
NK3300C/10K-FCD-15A-1200
NK3300C/10K-FCD-15A-1300
NK3300C/10K-FCD-15A-1400
NK3300C/10K-FCD-15A-1500
NK3300C/10K-FCD-15A-1600
NK3300C/10K-FCD-15A-1700
NK3300C/10K-FCD-15A-1800
NK3300C/10K-FCD-15A-1900
NK3300C/10K-FCD-15A-2000
NK3300C/10K-FCD-15A-300
NK3300C/10K-FCD-15A-400
NK3300C/10K-FCD-15A-500
NK3300C/10K-FCD-15A-600
NK3300C/10K-FCD-15A-700
NK3300C/10K-FCD-15A-800
NK3300C/10K-FCD-15A-900
NK3300C/10K-FCD-20A-1000
NK3300C/10K-FCD-20A-1100
NK3300C/10K-FCD-20A-1200
NK3300C/10K-FCD-20A-1300
NK3300C/10K-FCD-20A-1400
NK3300C/10K-FCD-20A-1500
NK3300C/10K-FCD-20A-1600
NK3300C/10K-FCD-20A-1700
NK3300C/10K-FCD-20A-1800
NK3300C/10K-FCD-20A-1900
NK3300C/10K-FCD-20A-2000
NK3300C/10K-FCD-20A-300
NK3300C/10K-FCD-20A-400
NK3300C/10K-FCD-20A-500
NK3300C/10K-FCD-20A-600
NK3300C/10K-FCD-20A-700
NK3300C/10K-FCD-20A-800
NK3300C/10K-FCD-20A-900
NK3300C/10K-FCD-25A-1000
NK3300C/10K-FCD-25A-1100
NK3300C/10K-FCD-25A-1200
NK3300C/10K-FCD-25A-1300
NK3300C/10K-FCD-25A-1400
NK3300C/10K-FCD-25A-1500
NK3300C/10K-FCD-25A-1600
NK3300C/10K-FCD-25A-1700
NK3300C/10K-FCD-25A-1800
NK3300C/10K-FCD-25A-1900
NK3300C/10K-FCD-25A-2000
NK3300C/10K-FCD-25A-300
NK3300C/10K-FCD-25A-400
NK3300C/10K-FCD-25A-500
NK3300C/10K-FCD-25A-600
NK3300C/10K-FCD-25A-700
NK3300C/10K-FCD-25A-800
NK3300C/10K-FCD-25A-900
NK3300C/10K-FCD-32A-1000
NK3300C/10K-FCD-32A-1100
NK3300C/10K-FCD-32A-1200
NK3300C/10K-FCD-32A-1300
NK3300C/10K-FCD-32A-1400
NK3300C/10K-FCD-32A-1500
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?ID d
(Ø)
Minimaler Biegeradius
(mm)
Betriebstemperaturbereich
(°C)
Länge
(mm)
Nenn-Ø (Bohrungs-Ø) Minimaler Biegeradius (ohne Vibrationen/mit Vibrationen)
(mm)

30.39 €

7 Arbeitstage 24.1800~60100015A80/180

33.79 €

7 Arbeitstage 24.1800~60110015A80/180

34.34 €

7 Arbeitstage 24.1800~60120015A80/180

34.74 €

7 Arbeitstage 24.1800~60130015A80/180

35.29 €

7 Arbeitstage 24.1800~60140015A80/180

35.83 €

7 Arbeitstage 24.1800~60150015A80/180

36.38 €

7 Arbeitstage 24.1800~60160015A80/180

36.79 €

7 Arbeitstage 24.1800~60170015A80/180

37.33 €

7 Arbeitstage 24.1800~60180015A80/180

37.88 €

7 Arbeitstage 24.1800~60190015A80/180

38.29 €

7 Arbeitstage 24.1800~60200015A80/180

26.84 €

7 Arbeitstage 24.1800~6030015A80/180

27.39 €

7 Arbeitstage 24.1800~6040015A80/180

27.80 €

7 Arbeitstage 24.1800~6050015A80/180

28.34 €

7 Arbeitstage 24.1800~6060015A80/180

28.89 €

7 Arbeitstage 24.1800~6070015A80/180

29.30 €

7 Arbeitstage 24.1800~6080015A80/180

29.84 €

7 Arbeitstage 24.1800~6090015A80/180

33.52 €

7 Arbeitstage 24.1800~60100020A80/180

37.06 €

7 Arbeitstage 24.1800~60110020A80/180

37.74 €

7 Arbeitstage 24.1800~60120020A80/180

38.29 €

7 Arbeitstage 24.1800~60130020A80/180

38.97 €

7 Arbeitstage 24.1800~60140020A80/180

39.65 €

7 Arbeitstage 24.1800~60150020A80/180

40.19 €

7 Arbeitstage 24.1800~60160020A80/180

40.88 €

7 Arbeitstage 24.1800~60170020A80/180

41.56 €

7 Arbeitstage 24.1800~60180020A80/180

42.10 €

7 Arbeitstage 24.1800~60190020A80/180

42.78 €

7 Arbeitstage 24.1800~60200020A80/180

29.16 €

7 Arbeitstage 24.1800~6030020A80/180

29.70 €

7 Arbeitstage 24.1800~6040020A80/180

30.39 €

7 Arbeitstage 24.1800~6050020A80/180

31.07 €

7 Arbeitstage 24.1800~6060020A80/180

31.61 €

7 Arbeitstage 24.1800~6070020A80/180

32.29 €

7 Arbeitstage 24.1800~6080020A80/180

32.84 €

7 Arbeitstage 24.1800~6090020A80/180

41.56 €

7 Arbeitstage 29.51000~60100025A100/200

46.87 €

7 Arbeitstage 29.51000~60110025A100/200

47.55 €

7 Arbeitstage 29.51000~60120025A100/200

48.37 €

7 Arbeitstage 29.51000~60130025A100/200

49.19 €

7 Arbeitstage 29.51000~60140025A100/200

49.87 €

7 Arbeitstage 29.51000~60150025A100/200

50.69 €

7 Arbeitstage 29.51000~60160025A100/200

51.37 €

7 Arbeitstage 29.51000~60170025A100/200

52.18 €

7 Arbeitstage 29.51000~60180025A100/200

52.87 €

7 Arbeitstage 29.51000~60190025A100/200

53.68 €

7 Arbeitstage 29.51000~60200025A100/200

36.24 €

7 Arbeitstage 29.51000~6030025A100/200

36.92 €

7 Arbeitstage 29.51000~6040025A100/200

37.74 €

7 Arbeitstage 29.51000~6050025A100/200

38.42 €

7 Arbeitstage 29.51000~6060025A100/200

39.24 €

7 Arbeitstage 29.51000~6070025A100/200

40.06 €

7 Arbeitstage 29.51000~6080025A100/200

40.74 €

7 Arbeitstage 29.51000~6090025A100/200

50.82 €

7 Arbeitstage 38.61200~60100032A120/230

57.36 €

7 Arbeitstage 38.61200~60110032A120/230

58.32 €

7 Arbeitstage 38.61200~60120032A120/230

59.41 €

7 Arbeitstage 38.61200~60130032A120/230

60.36 €

7 Arbeitstage 38.61200~60140032A120/230

61.45 €

7 Arbeitstage 38.61200~60150032A120/230

Loading...

Grundlegende Informationen

Ausführung Flexibler Schlauch Rohr Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) Zulässige Flüssigkeit Wasser / Gas / Öl / Luft
Verbindungsteil, Ausführung Flansch Max. Betriebsdruck(MPa) 1 Litze Verfügbar
Verbindungsteil, Material Gusseisen Werkstoff MK-Anschlussstück EN 1.0038 Äquiv. Werkstoff Pressring EN 1.0038 Äquiv.
Werkstoff Umflechtung Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support