Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 5:00 29/11/2020 bis 0:00 (CET) 30/11/2020 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Runder Lüftungsschlitz (SGM/-P)

Runder Lüftungsschlitz (SGM/-P)

[Features]
● Please select standard (no net), stainless steel net attachment, or plastic formed net attachment.
● The stainless steel net attachment has a 16 mesh.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SGM-150P

Teilenummer
SGM-150P
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?JAN-Code

15.27 €

4 Arbeitstage 4549396431839

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Modell Lüftungsdüse Öffnungstyp Rund Spezifikationen Mit Netz aus geformtem Kunststoff
Material (Grundkörper) Harz Farbe Silberweiß Größe a(mm) 190
Größe b(mm) 149 Größe c(mm) 30 Größe d(mm) 10
Passendes Rohr(mm) LP-150 Spezial (150 x 158) Effektiver Belüftungsbereich(cm2) 44

Sie befinden sich auf der Seite für Runder Lüftungsschlitz (SGM/-P), die Teilenummer ist SGM-150P.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SGM-150P.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support