Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

AJFPMS Abacus-FP-Adapter mit Außengewinde, Stutzen

AJFPMS Abacus-FP-Adapter mit Außengewinde, Stutzen

[Features].
1. Reassuring and reliable rolling screw method.
· Maintains pipelines with high bursting strength and flexibility.
・ Maintains long life with a constant compression permanent strain resistant and high chlorine resistant rubber.
·With a small residual response to the rolling screw part that is fused gently with the pipe.
2. Shortens the construction times in simple construction work.
· Speedy construction by just tightening with a wrench, with no need for preliminary machining of the pipe.
· There is no need for special tools or power supplies, and installation management is easy.
· Unit pipe is optimized for adjusting directions.
3. Mechanism added to prevent construction problems.
· It can detect when you forget to tighten the nut in a water pressure test.
・Inspect installation complete with indicator.

PDF

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

AJFPMS25X1

Teilenummer
AJFPMS25X1
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?

18.00 €

6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschlussstück Werkstoff Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft
Verbindungsausführung Richtung Gewinde⇔Rohr Verbindungsausführung – Gewinde, Rohrrichtung Muffe Werkstoff des passenden Rohrs Edelstahl
Passender Rohraußen-Ø D (D1)(Ø) 28.58 Gewinde-Nenn-Ø 1B Max. Betriebsdruck(MPa) 2
Oberflächenbehandlung NA Nenn-Ø (Su)(mm) 25 Temperatur: Warmwasser(°C) Mit Zirkulation: 0 bis 85, ohne Zirkulation: 0 bis 95
Temperatur: Kaltwasser(°C) 0 – 60 Strömungsgeschwindigkeit(m/s) Wasserversorgung/max. 3,5, Warmwasser/max. 2.0, gekühltes Wasser/0,6 bis 2,0, Kühlflüssigkeit/0,6 bis 3,5

Sie befinden sich auf der Seite für AJFPMS Abacus-FP-Adapter mit Außengewinde, Stutzen, die Teilenummer ist AJFPMS25X1.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer AJFPMS25X1.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support