Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Satz mit Winkelverbindern der Serie AG AGBK60A

Satz mit Winkelverbindern der Serie AG AGBK60A

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

PDF

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

AGBK-AC60-A

Teilenummer
AGBK-AC60-A
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHS

36.67 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausgewählter Artikel Anker Werkstoff EN 1.0038 Äquiv. Oberflächenbehandlung Chromatiert (III-wertig)
Länge(mm) 180 Breite(mm) 65 Höhe(mm) 150
Dicke(mm) 6 Form Zylindrische Ausführung Nenngröße der Halterung(mm) 60

Sie befinden sich auf der Seite für Satz mit Winkelverbindern der Serie AG AGBK60A, die Teilenummer ist AGBK-AC60-A.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer AGBK-AC60-A.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support