Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

Alpha-Einheit

Alpha-Einheit

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • A type
  • B type
  • C type
  • D type
  • E type

· The Alpha Unit uses the alpha frame and thus no painting is required.
· Equipped with a basic platform as standard, shortening the design and production time.
· The parts necessary for production are shipped as a set, so ordering is easy if you just select the unit No., external dimensions, etc.
· It can be used as a machine mount for inspection equipment, supply equipment, transport equipment, assembling equipment, etc.
· Accessories such as casters, leveling feet, or caster units are available and can be purchased together.

PDF

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
AU20204-[A,​B,​C,​D,​E]-[200-500/1]-[200-500/1]-[200-500/1]-[D,​T]
AU3030-[A,​B,​C,​D,​E]-[300-1000/1]-[300-1000/1]-[300-1000/1]-[D,​T]
AU3030L-[A,​B,​C,​D,​E]-[300-1000/1]-[300-1000/1]-[300-1000/1]-[D,​T]
AU3060-[A,​B,​C,​D,​E]-[500-1500/1]-[500-1500/1]-[500-1500/1]-[D,​T]
AU3060L-[A,​B,​C,​D,​E]-[500-1500/1]-[500-1500/1]-[500-1500/1]-[D,​T]
AU4040-[A,​B,​C,​D,​E]-[400-1500/1]-[400-1500/1]-[400-1500/1]-[D,​T]
AU4040L-[A,​B,​C,​D,​E]-[400-1500/1]-[400-1500/1]-[400-1500/1]-[D,​T]
AU40404-[A,​B,​C,​D,​E]-[300-1000/1]-[300-1000/1]-[300-1000/1]-[D,​T]
AU4080-[A,​B,​C,​D,​E]-[600-2000/1]-[600-2000/1]-[600-2000/1]-[D,​T]
AU4080L-[A,​B,​C,​D,​E]-[600-2000/1]-[600-2000/1]-[600-2000/1]-[D,​T]
AU6060-[A,​B,​C,​D,​E]-[600-2000/1]-[600-2000/1]-[600-2000/1]-[D,​T]
AU6060L-[A,​B,​C,​D,​E]-[600-2000/1]-[600-2000/1]-[600-2000/1]-[D,​T]
AU8080-[A,​B,​C,​D,​E]-[600-2000/1]-[600-2000/1]-[600-2000/1]-[D,​T]
AU8080L-[A,​B,​C,​D,​E]-[600-2000/1]-[600-2000/1]-[600-2000/1]-[D,​T]
AUS20204-[A,​B,​C,​D,​E]-[200-500/1]-[200-500/1]-[200-500/1]-[D,​T]
AUS3030-[A,​B,​C,​D,​E]-[300-1000/1]-[300-1000/1]-[300-1000/1]-[D,​T]
AUS3030L-[A,​B,​C,​D,​E]-[300-1000/1]-[300-1000/1]-[300-1000/1]-[D,​T]
AUS3060-[A,​B,​C,​D,​E]-[500-1500/1]-[500-1500/1]-[500-1500/1]-[D,​T]
AUS3060L-[A,​B,​C,​D,​E]-[500-1500/1]-[500-1500/1]-[500-1500/1]-[D,​T]
AUS4040-[A,​B,​C,​D,​E]-[400-1500/1]-[400-1500/1]-[400-1500/1]-[D,​T]
AUS4040L-[A,​B,​C,​D,​E]-[400-1500/1]-[400-1500/1]-[400-1500/1]-[D,​T]
AUS40404-[A,​B,​C,​D,​E]-[300-1000/1]-[300-1000/1]-[300-1000/1]-[D,​T]
AUS4080-[A,​B,​C,​D,​E]-[600-2000/1]-[600-2000/1]-[600-2000/1]-[D,​T]
AUS4080L-[A,​B,​C,​D,​E]-[600-2000/1]-[600-2000/1]-[600-2000/1]-[D,​T]
AUS6060-[A,​B,​C,​D,​E]-[600-2000/1]-[600-2000/1]-[600-2000/1]-[D,​T]
AUS6060L-[A,​B,​C,​D,​E]-[600-2000/1]-[600-2000/1]-[600-2000/1]-[D,​T]
AUS8080-[A,​B,​C,​D,​E]-[600-2000/1]-[600-2000/1]-[600-2000/1]-[D,​T]
AUS8080L-[A,​B,​C,​D,​E]-[600-2000/1]-[600-2000/1]-[600-2000/1]-[D,​T]
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSWerkstoff Einheit-Nr. Height (H)
(mm)
Length (L)
(mm)
Unit Type Used Bracket Type Width (W)
(mm)

-

7 Arbeitstage 10Stahl (Befestigungselement)20204200 ~ 500200 ~ 500A / B / C / D / ED / T200 ~ 500

-

7 Arbeitstage 10Stahl (Befestigungselement)3030300 ~ 1000300 ~ 1000A / B / C / D / ED / T300 ~ 1000

-

7 Arbeitstage 10Stahl (Befestigungselement)3030L300 ~ 1000300 ~ 1000A / B / C / D / ED / T300 ~ 1000

-

7 Arbeitstage 10Stahl (Befestigungselement)3060500 ~ 1500500 ~ 1500A / B / C / D / ED / T500 ~ 1500

-

7 Arbeitstage 10Stahl (Befestigungselement)3060L500 ~ 1500500 ~ 1500A / B / C / D / ED / T500 ~ 1500

-

7 Arbeitstage 10Stahl (Befestigungselement)4040400 ~ 1500400 ~ 1500A / B / C / D / ED / T400 ~ 1500

-

7 Arbeitstage 10Stahl (Befestigungselement)4040L400 ~ 1500400 ~ 1500A / B / C / D / ED / T400 ~ 1500

-

7 Arbeitstage 10Stahl (Befestigungselement)40404300 ~ 1000300 ~ 1000A / B / C / D / ED / T300 ~ 1000

-

7 Arbeitstage 10Stahl (Befestigungselement)4080600 ~ 2000600 ~ 2000A / B / C / D / ED / T600 ~ 2000

-

7 Arbeitstage 10Stahl (Befestigungselement)4080L600 ~ 2000600 ~ 2000A / B / C / D / ED / T600 ~ 2000

-

7 Arbeitstage 10Stahl (Befestigungselement)6060600 ~ 2000600 ~ 2000A / B / C / D / ED / T600 ~ 2000

-

7 Arbeitstage 10Stahl (Befestigungselement)6060L600 ~ 2000600 ~ 2000A / B / C / D / ED / T600 ~ 2000

-

7 Arbeitstage 10Stahl (Befestigungselement)8080600 ~ 2000600 ~ 2000A / B / C / D / ED / T600 ~ 2000

-

7 Arbeitstage 10Stahl (Befestigungselement)8080L600 ~ 2000600 ~ 2000A / B / C / D / ED / T600 ~ 2000

-

7 Arbeitstage 10Edelstahl (Befestigungselement)20204200 ~ 500200 ~ 500A / B / C / D / ED / T200 ~ 500

-

7 Arbeitstage 10Edelstahl (Befestigungselement)3030300 ~ 1000300 ~ 1000A / B / C / D / ED / T300 ~ 1000

-

7 Arbeitstage 10Edelstahl (Befestigungselement)3030L300 ~ 1000300 ~ 1000A / B / C / D / ED / T300 ~ 1000

-

7 Arbeitstage 10Edelstahl (Befestigungselement)3060500 ~ 1500500 ~ 1500A / B / C / D / ED / T500 ~ 1500

-

7 Arbeitstage 10Edelstahl (Befestigungselement)3060L500 ~ 1500500 ~ 1500A / B / C / D / ED / T500 ~ 1500

-

7 Arbeitstage 10Edelstahl (Befestigungselement)4040400 ~ 1500400 ~ 1500A / B / C / D / ED / T400 ~ 1500

-

7 Arbeitstage 10Edelstahl (Befestigungselement)4040L400 ~ 1500400 ~ 1500A / B / C / D / ED / T400 ~ 1500

-

7 Arbeitstage 10Edelstahl (Befestigungselement)40404300 ~ 1000300 ~ 1000A / B / C / D / ED / T300 ~ 1000

-

7 Arbeitstage 10Edelstahl (Befestigungselement)4080600 ~ 2000600 ~ 2000A / B / C / D / ED / T600 ~ 2000

-

7 Arbeitstage 10Edelstahl (Befestigungselement)4080L600 ~ 2000600 ~ 2000A / B / C / D / ED / T600 ~ 2000

-

7 Arbeitstage 10Edelstahl (Befestigungselement)6060600 ~ 2000600 ~ 2000A / B / C / D / ED / T600 ~ 2000

-

7 Arbeitstage 10Edelstahl (Befestigungselement)6060L600 ~ 2000600 ~ 2000A / B / C / D / ED / T600 ~ 2000

-

7 Arbeitstage 10Edelstahl (Befestigungselement)8080600 ~ 2000600 ~ 2000A / B / C / D / ED / T600 ~ 2000

-

7 Arbeitstage 10Edelstahl (Befestigungselement)8080L600 ~ 2000600 ~ 2000A / B / C / D / ED / T600 ~ 2000

Loading...

  1. 1

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support