Hersteller-Teilenummer: NO.FA150
Marke: KAKUTA
Preis: 22.86 €
Lieferzeit: 5 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
NO.FA150
Form | Für Zugspannung | Anzugskraft(N) | 3000 | Befestigungsmethode | Grundplatte mit Flansch |
---|---|---|---|---|---|
Grundwerkstoff | Stahl | Klemmschraube | Feststehend | Klemmschraubengröße | M10 |
Spannarmhöhe(mm) | 24 | Spannarmlänge(mm) | 13 | Anzugskraft (Bereich frei wählbar)(N) | 2000 bis 3099 |
Spitzenzubehör | NA |
Sie befinden sich auf der Seite für Klemme Hakenausführung, Nr. FA150, die Teilenummer ist NO.FA150.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NO.FA150.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften