Hersteller-Teilenummer: NO.FA120-2S
Marke: KAKUTA
Preis: 50.98 €
Lieferzeit: 5 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
NO.FA120-2S
Form | Für Zugspannung | Anzugskraft(N) | 1700 | Befestigungsmethode | Grundplatte mit Flansch |
---|---|---|---|---|---|
Grundwerkstoff | Edelstahl | Klemmschraube | Feststehend | Klemmschraubengröße | M4 |
Werkstoff der Klemmschrauben | Edelstahl | Spannarmhöhe(mm) | 22 | Spannarmlänge(mm) | 20 |
Anzugskraft (Bereich frei wählbar)(N) | 1400 bis 1999 | Spitzenzubehör | NA |
Sie befinden sich auf der Seite für Klemme Hakenausführung, Nr. FA120-2S, die Teilenummer ist NO.FA120-2S.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NO.FA120-2S.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften