Hersteller-Teilenummer: NO.FM150-2S
Marke: KAKUTA
Preis: 75.66 €
Lieferzeit: 5 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
NO.FM150-2S
Form | Druck- und Zugspannung | Anzugskraft(N) | 1500 | Befestigungsmethode | Gerade Grundplatte |
---|---|---|---|---|---|
Grundwerkstoff | Stahl | Klemmschraube | Feststehend | Klemmschraubengröße | M4 |
Werkstoff der Klemmschrauben | Edelstahl | Spannarmhöhe(mm) | 13.35 | Spannarmlänge(mm) | 53.5 |
Grifflänge | Standard | Anzugskraft (Bereich frei wählbar)(N) | 1400 bis 1999 | Spitzenzubehör | Rostfreie Schraube |
Hub(mm) | 38.1 |
Sie befinden sich auf der Seite für Horizontale Klemme, Druckausführung, Nr. FM150-2S, die Teilenummer ist NO.FM150-2S.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NO.FM150-2S.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften