• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Horizontale Klemme, Druckausführung, Nr. FM250

Horizontale Klemme, Druckausführung, Nr. FM250

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

NO.FM250

Teilenummer
NO.FM250
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

41.94 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Form Druck- und Zugspannung Anzugskraft(N) 3200 Befestigungsmethode Gerade Grundplatte
Grundwerkstoff Stahl Klemmschraube Feststehend Klemmschraubengröße M4
Werkstoff der Klemmschrauben Stahl Spannarmhöhe(mm) 19 Spannarmlänge(mm) 88.9
Grifflänge Standard Anzugskraft (Bereich frei wählbar)(N) 3100~ Spitzenzubehör Stahlschraube
Hub(mm) 66.7

Sie befinden sich auf der Seite für Horizontale Klemme, Druckausführung, Nr. FM250, die Teilenummer ist NO.FM250.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NO.FM250.

Technischer Support