Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
NO.HH150
Befestigungsmethode | Grundplatte mit Flansch | Anzugskraft(N) | 270 | Grundwerkstoff | Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Klemmschraubengröße | M4 | Werkstoff der Klemmschrauben | Nylon | Anzugskraft (Bereich frei wählbar)(N) | 270 bis 499 |
Spitzenschraube, Ausführung | Nylon-Schraube | Spitzenschraube, Position einstellen1 | Nicht verstellbar (fest) |
Sie befinden sich auf der Seite für Niederhalte-Klemme, horizontaler Griff, Nr. HH150, die Teilenummer ist NO.HH150.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NO.HH150.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften