Niederhalte-Klemme, horizontaler Griff, Nr. HH350

Niederhalte-Klemme, horizontaler Griff, Nr. HH350

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

NO.HH350

Teilenummer
NO.HH350
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

15.67 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Befestigungsmethode Grundplatte mit Flansch Anzugskraft(N) 900 Grundwerkstoff Stahl
Klemmschraubengröße M6 Werkstoff der Klemmschrauben Stahl + Gummidruckstück Anzugskraft (Bereich frei wählbar)(N) 500 bis 2279
Spitzenschraube, Ausführung Schraube mit Gummidruckstück Spitzenschraube, Position einstellen1 Nicht verstellbar (fest)

Sie befinden sich auf der Seite für Niederhalte-Klemme, horizontaler Griff, Nr. HH350, die Teilenummer ist NO.HH350.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NO.HH350.

Technischer Support