Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
NO.HH550
Befestigungsmethode | Grundplatte mit Flansch | Anzugskraft(N) | 3400 | Grundwerkstoff | Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Klemmschraubengröße | M10 | Werkstoff der Klemmschrauben | Stahl + Gummidruckstück | Spannarmhöhe H(mm) | 64 |
Spannarmlänge L(mm) | 108 | Anzugskraft (Bereich frei wählbar)(N) | 3000~ | Spitzenschraube, Ausführung | Schraube mit Gummidruckstück |
Spitzenschraube, Position einstellen1 | Verschiebbar |
Sie befinden sich auf der Seite für Niederhalte-Klemme, Nr. HH550, die Teilenummer ist NO.HH550.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NO.HH550.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften